Dveře pravé s uzávěrem, průhledné pro FWU62/63/64.. FZ014FT
EAN
3250612763801
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací systém 8 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška919 mm
-
Šířka519 mm
-
Hloubka12 mm
Kryt, dveře
-
Dveře/kryt průhlednéAno
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Typ dveří rozvaděčeČástečné dveře
-
Počet zámků1
Materiál
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
Architektura
-
Poloha dveří rozvaděčeVpravo
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP30
Vybavení
-
Počet polí v šířce2
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet FZ014FT
Dveře pravé s uzávěrem, průhledné pro FWU62/63/64..
PDF -
Installation manual
Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung
Installation manual International 2010-08-03
PDF228,12 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Více dokumentace