FW524FT | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Byli jste lokalizováni v této zemi: Spojené státy .
×
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Distri­buce energie
            • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
            • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
            • FW524FT
            FW524FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 120 mod., 920x550x110
            FW524FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 120 mod., 920x550x110

            Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 120 mod., 920x550x110

            FW524FT

            FW524FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 120 mod., 920x550x110
            FW524FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 120 mod., 920x550x110
            • Distri­buce energie

            Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 120 mod., 920x550x110 FW524FT

            EAN
            3250614300882
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
            • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty
            • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
            • Závěs pro rozvodné systémy 1 dostupné produkty
            • Lišta DIN 2 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Uzamykací systém
            • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
            • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
            • Závěs pro rozvodné systémy
            • Lišta DIN
            • FZ597

              Vložkový zámek do FZ598 pro rozvaděč FW2

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • FZ524FP

              Plastová distanční sada pro FW524xx

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • FZ24H

              Lišta pro upevnění kabelů pro FWx24WT/FT

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • FZ746S

              Dveřní závěs levý pro skříň univers IP44/54

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • FZ24D

              DIN lišta pro rozvaděč FWx24WT/FT

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • ZZ41FWB

              Kyt pro uchycení roštů pro rozvaděč FWU v rozvaděči FWB

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Připo­jení
            • Počet vstupů potrubí
              2
            Instalace, montáž
            • Vhodné pro venkovní použití
              Ne
            • Montáž
              Zapuš­těná montáž
            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud
              125 A
            Vyba­vení
            • Počet lišt
              5
            • Počet řad v rozvaděči
              5
            • Počet polí v šířce
              2
            • Zámek
              Ne
            • Má neut­rální svor­kovnici
              Ne
            • Má uzem­ňovací svor­kovnici
              Ano
            • Montážní deska
              Ne
            Kapa­cita
            • Počet modulů
              120
            Rozměry
            • Výška
              992 mm
            • Šířka
              622 mm
            • Hloubka
              121 mm
            • Vestavěná výška
              920 mm
            • Vestavěná šířka
              550 mm
            • Vestavěná hloubka
              110 mm
            • Počet jednotek šířky
              24
            Kryt, dveře
            • Počet dveří rozvaděče
              1
            • Dveře/kryt průhledné
              Ne
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Ocel
            • Kód RAL
              9010
            • Barva
              Bílá
            Bezpečnost
            • Třída izolace
              Třída izolaceI
            • Mechanická odolnost IK
              IK08
            • Stupeň krytí IP
              IP30
            • Typ uzamčení
              Bez zámku

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            Certifikace a dokumenty

            PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
            PDF
            8,50 MB
            REACH declaration FW524FT (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,37 kB

            Ke stažení

            • Obrázek FW524FT | Hager

              Obrázek produktu FW524FT

            • Instalační příručka

              Obrázek Instalační příručka International 2023-07-05 | Hager

              Instalační příručka International 2023-07-05

              PDF
              756,29 kB
              Obrázek Instalační příručka International 2024-07-17 | Hager

              Instalační příručka International 2024-07-17

              PDF
              5,35 MB
            • Příručka

              Obrázek Příručka en-GB 2024-10-10 | Hager

              Příručka en-GB 2024-10-10

              PDF
              1,80 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-08-30 | Hager

              Prohlášení o shodě en-GB 2024-08-30

              PDF
              179,29 kB
            Více dokumentace

            Náhradní díl

            Zobrazit více

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              FW312FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 620x334x110
              FW312FT
              Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 620x334x110
            • 2
              FW324FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 620x550x110
              FW324FT
              Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 620x550x110
            • 3
              FW412FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 770x334x110
              FW412FT
              Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 770x334x110
            • 4
              FW424FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 770x550x110
              FW424FT
              Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 770x550x110
            • 5
              FW436FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 770x766x110
              FW436FT
              Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 770x766x110

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.