FW324FT | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
  • FW324FT

Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 620x550x110

FW324FT

  • Distri­buce energie

Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 620x550x110 FW324FT

EAN
3250614300837
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
  • Vestavěné pole pro tele­ko­mu­nikace 1 dostupné produkty
  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
  • Závěs pro rozvodné systémy 1 dostupné produkty
  • Lišta DIN 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Uzamykací systém
  • Vestavěné pole pro tele­ko­mu­nikace
  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
  • Závěs pro rozvodné systémy
  • Lišta DIN
  • FZ597

    Vložkový zámek do FZ598 pro rozvaděč FW2

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UN32TN

    Multimediální montážní deska pro univers FWx3, 500x450mm

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ24H

    Lišta pro upevnění kabelů pro FWx24WT/FT

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ746S

    Dveřní závěs levý pro skříň univers IP44/54

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FZ24D

    DIN lišta pro rozvaděč FWx24WT/FT

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • ZZ41FWB

    Kyt pro uchycení roštů pro rozvaděč FWU v rozvaděči FWB

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Počet vstupů potrubí
    2
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    125 A
Vyba­vení
  • Počet řad v rozvaděči
    3
  • Počet polí v šířce
    2
  • Zámek
    Ne
  • Má neut­rální svor­kovnici
    Ne
  • Má uzem­ňovací svor­kovnici
    Ano
  • Montážní deska
    Ne
Kapa­cita
  • Počet modulů
    72
Rozměry
  • Výška
    692 mm
  • Šířka
    622 mm
  • Hloubka
    121 mm
  • Vestavěná výška
    620 mm
  • Vestavěná šířka
    550 mm
  • Vestavěná hloubka
    110 mm
  • Počet jednotek šířky
    24
Kryt, dveře
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Dveře/kryt průhledné
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
Bezpečnost
  • Třída izolace
    Třída izolaceI
  • Mechanická odolnost IK
    IK08
  • Stupeň krytí IP
    IP30
  • Typ uzamčení
    Bez zámku

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
REACH declaration FW324FT (english)
PDF
103,10 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,37 kB

Ke stažení

  • Obrázek FW324FT | Hager

    Obrázek produktu FW324FT

  • Instalační příručka

    Obrázek Instalační příručka International 2023-07-05 | Hager

    Instalační příručka International 2023-07-05

    PDF
    756,29 kB
    Obrázek Instalační příručka International 2024-07-17 | Hager

    Instalační příručka International 2024-07-17

    PDF
    5,35 MB
  • Příručka

    Obrázek Příručka en-GB 2024-10-10 | Hager

    Příručka en-GB 2024-10-10

    PDF
    1,80 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-08-30 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-08-30

    PDF
    179,29 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FW312FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 620x334x110
    FW312FT
    Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 620x334x110
  • 2
    FW412FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 770x334x110
    FW412FT
    Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 770x334x110
  • 3
    FW424FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 770x550x110
    FW424FT
    Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 770x550x110
  • 4
    FW436FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 770x766x110
    FW436FT
    Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 770x766x110
  • 5
    FW512FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 60 mod., 920x334x110
    FW512FT
    Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 60 mod., 920x334x110

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.