Javascript ve vašem prohlížeči se zdá být vypnutý. Pro optimální funkčnost webu je nutné ve vašem prohlížeči zapnout Javascript.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Rozvaděčový kryt šířky 800, pro 3 pole, bílý RAL9010
Bloky PE a N 2x28 svorek s adaptérem
Záslepka pro boční otvor pro přípojnice s předlisovanými otvory, pravá
Kabelová příruba pro záda rozvaděče, pro kabely 20x 5-9 mm, IP44/54
Dveře levé pro FP23x, 1819x248 mm, IP44/54
Dveřní uzávěr, doppelbart 3 mm pro skříně IP44
Dveřní uzávěr, trojhran 7mm pro skříně univers IP44
Dveřní uzávěr, vnější čtyřhran 7mm pro skříně univers IP44
Dveřní uzávěr, vnitřní čtyřhran 6mm pro skříně univers IP44 (CZ)
Dveřní uzávěr, s klíčem typ 405 pro skříně univers IP44
Dveřní uzávěr, s klíčem typ 455 pro skříně univers IP44
Dveřní uzávěr, s klíčem typ E012 pro skříně univers IP44
Uzávěr s T rukojetí pro skříně FWx/FP
Uzávěr s T rukojetí pro skříně FWx/FP s uzamykáním, klíč číslo 1333
Uzávěr s rukojetí pro skříně FWx/FP
Uzávěr s rukojetí pro skříně FWx/FP s uzamykáním, klíč číslo 1333
Dveřní zámek univers se 2 klíčky č. 1242E
Dveřní uzávěr se sklopným uchycením, náhradní díl
Plombovatelný uzávěr s vnějším čtyřhranem, 8mm
Plombovatelný uzávěr s vnějším čtyřhranem, 7mm
Plombovatelný uzávěr na plochý šroubovák
Táhla pro rozvaděč univers v.1850 mm, IP44/54
Podstavec, univers, 100x800x205 mm
Podstavec, univers, 200x800x205 mm
Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010
Uzemňovací kabel 25 mm2s kabelovým okem M8 a dutinkou, délka 550 mm
Kryt propojení přípojnic pro skříně univers IP44/54
Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
Stabilizační vzpěra, univers, stojící rozvaděče, 3 pole
Lišta pro uchycení kabelů C-Profil 30x15 mm, 1 pole
Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A4
Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A5
Kapsa na dokumenty magnetická, DIN A4 letter
Spojovací sada vertikální, univers IP44/54, rozvaděč š. 800 mm, 3 pole
Sada pro spojení dvou skříní IP44/54 hl. 205 mm vedle sebe
Sada pro montáž skříně na podstavec IP44/54
Závěsná lišta pro instalaci rozvaděčů včetně držáků, 2 m
Držáky pro vnější upevnění
Spojovací díl nosných lišt, univers, (sada 10 ks)
Držák nosných lišt, univers N, jednoduchý
Adaptér pro dvě svorkovnice nad sebou s použitím
Adaptér pro snížení 25 mm, 2 ks
Adaptér pro snížení 25 mm, pro spojku nosných lišt, 2 ks
Adaptér pro snížení 50 mm, 2 ks
Adaptér pro snížení 50 mm, pro spojku nosných lišt, 2 ks
Lišta pro připojení PE vodiče, univers N Cu 20 x 5 mm, 1 pole
Lišta pro připojení PE vodiče, univers N Cu 20 x 5 mm, 2 pole
DIN lišta snížená 35 x 7,5 neizolovaná, 1 pole, až 32 mm
DIN lišta 35x7,5 mm, univers N, pro 1 pole, 248 mm
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 300 mm, (sada 2 ks)
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 900 mm, (sada 2 ks)
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1800 mm, (sada 2 ks)
Příčná vzpěra nosných lišt mezi 3 poli 800 mm
DIN lišta 35x15 mm, pro 1 pole, 246 mm
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Obrázek produktu FP23TN2
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14