The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Rozvadě­čové skříně FK
  • FK130
  • Distri­buce energie

Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x1000x400 FK130

EAN
3250612510931
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x1000x400

FK130

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (12)
    • Přepravní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 2 dostupné produkty
    • Vložka pro zámkový systém 3 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
    • Boční/zadní panel 1 dostupné produkty
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Přepravní příslu­šen­ství
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Vložka pro zámkový systém
    • Uzamykací systém
    • Boční/zadní panel
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč
    • Základna / prvek základny
    • Lišta DIN
    • FM653

      Sada 4ks závěsných ok

      0,00 €  / *
    • FM635

      Sada pro spojení dvou skříní FK

      0,00 €  / *
    • FK460

      sada pro uchycení skříně ke zdi

      0,00 €  / *
    • FZ517

      Náhradní uzávěr pro záměnu za standardní vložku vnější čtyřhran 8x8 mm

      0,00 €  / *
    • FZ516

      Náhradní uzávěr pro záměnu za standardní vložku vnější čtyřhran 6x6 mm

      0,00 €  / *
    • FL74Z

      Půlcylindrická vložka typ trojhran 8mm

      0,00 €  / *
    • FZ680

      Výklopná klika pro půlcylindrickou vložku

      0,00 €  / *
    • FK310

      Sada 2ks bočnic V 1900 Š 400

      0,00 €  / *
    • FK240

      Plný spodní zákryt pro krytí IP65, pro šířku skříně 1000 x 400/500

      0,00 €  / *
    • FK290

      Posuvný spodní zákryt pro krytí IP65, pro šířku skříně 1000 x 400/500

      0,00 €  / *
    • FK390

      Dodatečný podstavec 100 x 1000 x 400

      0,00 €  / *
    • FK404

      Perforovaný příčník Š 50 D 400

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1 900 mm
    • Šířka
      1 000 mm
    • Hloubka
      400 mm
    • Tloušťka bočnice
      1,20 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP65
    • Třída izolace
      Třída izolaceI
    • Typ uzamčení
      Zámek na klíč
    • Mechanická odolnost IK
      IK10
    Vyba­vení
    • Počet otvorů v desce příruby
      2
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na podlahu
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Mate­riál
      Kov
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration FK130
    PDF
    Hager RoHS report FK130
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FK130 | Hager

      Obrázek produktu FK130

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Produktový list FK130 | Hager

      Hager Produktový list FK130

      Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x1000x400

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2019-10-31 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2019-10-31

      PDF
      707,52 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FZ516 - Náhradní uzávěr pro záměnu za standardní vložku vnější čtyřhran 6x6 mm
      FZ516
      Náhradní uzávěr pro záměnu za standardní vložku vnější čtyřhran 6x6 mm
    • 2
      FZ680 - Výklopná klika pro půlcylindrickou vložku
      FZ680
      Výklopná klika pro půlcylindrickou vložku
    • 3
      FK114 - Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 2100x600x500
      FK114
      Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 2100x600x500
    • 4
      FK124 - Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 2100x800x500
      FK124
      Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 2100x800x500
    • 5
      FK105 - Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1600x1000x400
      FK105
      Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1600x1000x400

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.