The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Rozvadě­čové skříně FK
  • FK310
  • Distri­buce energie

Sada 2ks bočnic V 1900 Š 400 FK310

EAN
3250612511150
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Sada 2ks bočnic V 1900 Š 400

FK310

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FK104

    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1600x800x400

    0,00 €  / *
  • FK110

    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x600x400

    0,00 €  / *
  • FK120

    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x800x400

    0,00 €  / *
  • FK130

    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x1000x400

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    1 900 mm
  • Šířka
    400 mm
  • Hloubka
    400 mm
Mate­riál
  • Barva
    Světle šedá
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Lakované
Instrukce
  • Vhodné jako boční panel
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration FK310
PDF
Hager RoHS report FK310
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FK310 | Hager

    Obrázek produktu FK310

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FK310 | Hager

    Hager Produktový list FK310

    Sada 2ks bočnic V 1900 Š 400

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2019-10-31 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2019-10-31

    PDF
    707,52 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FZ516 - Náhradní uzávěr pro záměnu za standardní vložku vnější čtyřhran 6x6 mm
    FZ516
    Náhradní uzávěr pro záměnu za standardní vložku vnější čtyřhran 6x6 mm
  • 2
    FZ517 - Náhradní uzávěr pro záměnu za standardní vložku vnější čtyřhran 8x8 mm
    FZ517
    Náhradní uzávěr pro záměnu za standardní vložku vnější čtyřhran 8x8 mm
  • 3
    FZ680 - Výklopná klika pro půlcylindrickou vložku
    FZ680
    Výklopná klika pro půlcylindrickou vložku
  • 4
    FK110 - Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x600x400
    FK110
    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x600x400
  • 5
    FK111 - Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x600x500
    FK111
    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x600x500

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.