The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Výko­nové styka­če<br/>
  • EVR00422D
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Pomocný stykač 2S + 2R, 4A (AC15), 24 VAC EVR00422D

EAN
3250612236510
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Pomocný stykač 2S + 2R, 4A (AC15), 24 VAC

EVR00422D

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 4 dostupné produkty
  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
  • EVA005

    Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38, EVN022-45

    0,00 €  / *
  • EVA006

    Pomocný kontakt 4S pro EV007-38, EVN022-45

    0,00 €  / *
  • EVA007

    Pomocný kontakt 2S+2R pro EV007-38, EVN022-45

    0,00 €  / *
  • EVA008

    Pomocný kontakt 4R pro EV007-38, EVN022-45

    0,00 €  / *
  • EVA101

    Mechanické blokování stykačů pro EV007-15, EVN022, EVL

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Typ pólu
    4P
Napětí
  • Provozní napětí AC
    600 - 600 V
  • Ovlá­dací napětí AC
    24 - 24 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    8 000 V
  • Jmenovité provozní napětí Ue AC pro pomocný kontakt
    600 V
  • Jmenovité provozní napětí Ue DC pro pomocný kontakt
    250 V
Elek­trický proud
  • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC1
    4 A
  • Jmenovitý proud Ie při 110 V DC13 IEC 60947-5
    0,50 A
  • Jmenovitý proud Ie při 110 V DC L/R 15 ms IEC 60947-5
    6 A
  • Jmenovitý proud Ie při 220 V DC13 IEC 60947-5
    0,25 A
  • Jmenovitý proud Ie při 220 V DC L/R 15 ms IEC 60947-5
    5 A
  • Jmenovitý proud Ie při 24 V DC13 IEC 60947-5
    2,50 A
  • Jmenovitý proud Ie při 24 V DC L/R 15 ms IEC 60947-5
    10 A
  • Jmenovitý proud Ie při 400–415 V AC15 IEC 60947-5
    4 A
Rozměry
  • Délka pásku hlavního obvodu
    10 mm
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    2,40 W
  • Rozptý­lený výkon na cívku
    1,40 W
  • Provozní spotřeba
    4,2 VA
  • Spotřeba při ovlá­dání
    27 VA
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment ovlá­da­cího a pomocného kontakt­ního obvodu
    1,20 - 1,20 Nm
  • Jmenovitý utahovací moment hlavního obvodu
    1,20 - 1,20 Nm
Trvan­livost
  • Elek­trická životnost v počtu cyklů
    10 000 000
  • Mechanická životnost v cyklech
    20 000 000
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
Připo­jení
  • Typ kontaktu
    2R+2S
  • Odizo­lovaná délka řídi­cího a pomocného spojova­cího kabelu
    10 mm
Vyba­vení
  • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
    2
  • Počet pomocných kontaktů jako rozpo­jovací
    2
  • Počet kontaktů NO
    2
  • Počet kontaktů NC
    2
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -25 - 60 °C
  • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
    3
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -40 - 80 °C

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-09-03
PDF
372,49 kB
Hager REACH declaration EVR00422D
PDF
Hager RoHS report EVR00422D
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EVR00422D | Hager

    Obrázek produktu EVR00422D

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list EVR00422D | Hager

    Hager Produktový list EVR00422D

    Pomocný stykač 2S + 2R, 4A (AC15), 24 VAC

    PDF
  • Manuál

    Obrázek Manual en-GB 2025-04-10 | Hager

    Manual en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration Of Conformity | Hager

    Declaration Of Conformity

    Declaration of conformity en-GB 2023-12-12

    PDF
    421,30 kB
    Obrázek Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

    Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

    Declaration of conformity International 2021-03-01

    PDF
    60,48 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EVR00440C - Pomocný stykač 4S, 4A (AC15), 230 VAC
    EVR00440C
    Pomocný stykač 4S, 4A (AC15), 230 VAC
  • 2
    EVA202 - Ochranný RC člen 230VAC pro EV018-38, EVN032-045
    EVA202
    Ochranný RC člen 230VAC pro EV018-38, EVN032-045
  • 3
    EVA203 - Ochranný RC člen 230VAC pro EV040-95, EVN063-200
    EVA203
    Ochranný RC člen 230VAC pro EV040-95, EVN063-200
  • 4
    EVA802 - Propojovací sada motorového spouštěče a stykače EV018-38
    EVA802
    Propojovací sada motorového spouštěče a stykače EV018-38
  • 5
    EVA102 - Mechanické blokování stykačů pro EV018-38, EVN032-45
    EVA102
    Mechanické blokování stykačů pro EV018-38, EVN032-45

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.