The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Výko­nové styka­če<br/>
  • EVL014D
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Stykač pro svítidla 3P, 14A (AC-5b), 24 VAC EVL014D

EAN
3250612236275
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Stykač pro svítidla 3P, 14A (AC-5b), 24 VAC

EVL014D

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 6 dostupné produkty
  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
  • EVA001

    Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38, EVN022-45

    0,00 €  / *
  • EVA002

    Pomocný kontakt 2S+2R pro EV007-38, EVN022-45

    0,00 €  / *
  • EVA005

    Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38, EVN022-45

    0,00 €  / *
  • EVA006

    Pomocný kontakt 4S pro EV007-38, EVN022-45

    0,00 €  / *
  • EVA007

    Pomocný kontakt 2S+2R pro EV007-38, EVN022-45

    0,00 €  / *
  • EVA008

    Pomocný kontakt 4R pro EV007-38, EVN022-45

    0,00 €  / *
  • EVA102

    Mechanické blokování stykačů pro EV018-38, EVN032-45

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí AC
    690 - 690 V
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
  • Typ napá­je­cího napětí řídi­cího obvodu
    AC
  • Jmenovité izolační napětí
    690 V
  • Ovlá­dací napětí AC
    24 - 24 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    8 000 V
Elek­trický proud
  • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC1
    27 A
  • Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 60947
    27 A
  • Jmenovitý proud Ie při 230 V AC5a IEC 60947-4
    12 A
  • Jmenovitý proud Ie při 230 V AC5b IEC 60947-4
    14 A
  • Jmenovitý proud Ie při 400 V AC5a IEC 60947-4
    12 A
  • Jmenovitý proud Ie při 400 V AC5b IEC 60947-4
    14 A
  • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 380 – 400 V AC1 podle IEC 60947-4
    27 A
Rozměry
  • Výška
    85 mm
  • Šířka
    45 mm
  • Hloubka
    138 mm
  • Délka pásku hlavního obvodu
    10 mm
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    10 W
  • Tepelné ztráty na kontakt
    7,90 W
  • Rozptý­lený výkon na cívku
    2,10 W
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment ovlá­da­cího a pomocného kontakt­ního obvodu
    1,20 - 1,20 Nm
  • Jmenovitý utahovací moment hlavního obvodu
    3,20 - 3,20 Nm
Odolnost
  • Impe­dance na pól
    0
Trvan­livost
  • Elek­trická životnost v počtu cyklů
    10 000
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
Připo­jení
  • Typ kontaktu
    3S
  • Odizo­lovaná délka řídi­cího a pomocného spojova­cího kabelu
    10 mm
Vyba­vení
  • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
    0
  • Počet pomocných kontaktů jako rozpo­jovací
    0
  • Počet kontaktů NO
    3
  • Počet kontaktů NC
    0
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP00
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -25 - 60 °C
  • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
    3
  • Max. nadmořská výška
    2 000 m
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -40 - 80 °C
Archi­tek­tura
  • Typ pólu
    3P

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-09-03
PDF
372,49 kB
Hager REACH declaration EVL014D
PDF
Hager RoHS report EVL014D
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EVL014D | Hager

    Obrázek produktu EVL014D

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list EVL014D | Hager

    Hager Produktový list EVL014D

    Stykač pro svítidla 3P, 14A (AC-5b), 24 VAC

    PDF
  • Manuál

    Obrázek Manual en-GB 2025-04-10 | Hager

    Manual en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration Of Conformity | Hager

    Declaration Of Conformity

    Declaration of conformity en-GB 2023-12-12

    PDF
    421,30 kB
    Obrázek Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

    Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

    Declaration of conformity International 2021-03-01

    PDF
    60,48 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EVL021C - Stykač pro svítidla 3P, 21A (AC-5b), 230 VAC
    EVL021C
    Stykač pro svítidla 3P, 21A (AC-5b), 230 VAC
  • 2
    EVL014C - Stykač pro svítidla 3P, 14A (AC-5b), 230 VAC
    EVL014C
    Stykač pro svítidla 3P, 14A (AC-5b), 230 VAC
  • 3
    EVL027C - Stykač pro svítidla 3P, 27A (AC-5b), 230 VAC
    EVL027C
    Stykač pro svítidla 3P, 27A (AC-5b), 230 VAC
  • 4
    EVL027D - Stykač pro svítidla 3P, 27A (AC-5b), 24 VAC
    EVL027D
    Stykač pro svítidla 3P, 27A (AC-5b), 24 VAC
  • 5
    EVL021D - Stykač pro svítidla 3P, 21A (AC-5b), 24 VAC
    EVL021D
    Stykač pro svítidla 3P, 21A (AC-5b), 24 VAC

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.