The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Instalační relé, stykače, odpo­jování zátěže a příslu­šen­ství
    • ETC463
    EAN
    3250612401420
    Balení
    4 ks
    • Instalační relé, stykače, odpo­jování zátěže a příslu­šen­ství

    Stykač s aut. návratem 63A, 4S, 230V AC ETC463

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Stykač s aut. návratem 63A, 4S, 230V AC

    ETC463

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • ESC080

      Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      4S
    • Počet kontaktů
      4
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 16 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 25 mm²
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      3
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Jmenovité izolační napětí
      440 V
    • Provozní napětí AC
      400 - 400 V
    • Ovlá­dací napětí AC
      230 - 230 V
    • Ovlá­dací napětí DC
      0 - 0 V
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 50 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Použití
    • Kategorie použití
      AC-7a/AC-7b
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      100 000
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      30 000
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      21,50 W
    • Spotřeba při ovlá­dání
      62,50 VA
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      54 mm
    • Hloubka
      64 mm
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů NO
      4
    • Počet kontaktů NC
      0
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ano
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ETC463
    PDF
    RoHS report ETC463
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ETC463 | Hager

      Obrázek produktu ETC463

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ETC463 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ETC463

      Stykač s aut. návratem 63A, 4S, 230V AC

      PDF
    • Marketing - Technické brožury

      Obrázek Marketing - Technické brožury cs-CZ 2020-01-01 | Hager

      Marketing - Technické brožury cs-CZ 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      296,88 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ESC425 - Stykač 25A, 4S, 230V AC
      ESC425
      Stykač 25A, 4S, 230V AC
    • 2
      ERL218 - Instalační relé 16A, 1S+1R, ovládací napětí  12V AC
      ERL218
      Instalační relé 16A, 1S+1R, 12V AC
    • 3
      ETC225 - Stykac s aut. návratem 25A, 2S, 230V AC
      ETC225
      Stykač s aut. návratem 25A, 2S, 230V AC
    • 4
      ESD225 - Stykač 25A, 2S, 24V AC
      ESD225
      Stykač 25A, 2S, 24V AC
    • 5
      ERD263 -
      ERD263

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.