Dvounásobná zásuvka Schuko modul 45x45, pootočená 33°, 16 A, 250 V AC, Barva bílá. Tato vestavná zásuvka díky své konstrukci umožňuje efektivní využití prostoru a podporuje snadnou instalaci. Ideální pro použití v podlahových instalačních systémech.
EAN
4012002246016
Balení
10 ks
Dvojnásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, barva bílá ESR2339010
K dispozici také v
Barva produktu - Bílá
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
-
AT_PUBRALCode9010
Materiál
-
BarvaBílá
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška90 mm
-
Šířka45 mm
-
Hloubka40 mm
-
Počet jednotek2
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž45 mm
Konektivita
-
Druh montážeRastec 45®, Připevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaAno
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
-
Předem vybaveno2x zásuvka
Kryt, dveře
-
Typ víkaBez víka
Kapacita
-
Počet modulů4
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
Identifikace
-
S potiskemNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu ESR2339010
Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2016-05-10
PDF2,20 MB -
Prohlášení o shodě
EU-Declaration EER-ESR T066A DE_EN 12082019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF51,91 kB
Více dokumentace