Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, zelená ESR2336029
EAN
4012002246009
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Konektivita
-
Druh montážeRastec 45®, Zacvakávací upevnění
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Rozměry
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž45 mm
-
Výška90 mm
-
Šířka45 mm
-
Hloubka40 mm
-
Počet jednotek2
Materiál
-
BarvaMátově zelená
-
Kód RAL6029
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálTermoplast
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaAno
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
-
Předem vybaveno2x zásuvka
Kapacita
-
Počet modulů4
Texty
-
PotiskBez potisku
-
KrytŽádný kryt
-
OchranaZvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
Kryt, dveře
-
Typ víkaBez víka
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace