The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • ESD426S
    EAN
    3250612400195
    Balení
    6 ks

    Stykač se sníž. hlučností 25A, 4R, 24V AC ESD426S

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty:

    ESD426

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Stykač se sníž. hlučností 25A, 4R, 24V AC

    ESD426S

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 1 dostupné produkty
    • Bezpečnostní trans­for­mátor 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
    • Bezpečnostní trans­for­mátor
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • ESC080

      Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R

      0,00 €  / *
    • ST310

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      4R
    • Počet kontaktů
      4
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1 - 6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1 - 10 mm²
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      25 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Jmenovité izolační napětí
      440 V
    • Provozní napětí AC
      400 - 400 V
    • Ovlá­dací napětí AC
      24 - 24 V
    • Ovlá­dací napětí DC
      0 - 0 V
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 50 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Použití
    • Kategorie použití
      AC-7a/AC-7b
    Texty
    • Bezpečnostní tip
      Stykače Humfree nejsou vhodné pro intenzivní provoz (nepře­tržitý provoz) a v těchto přípa­dech je nutné použít průmys­lové stykače.
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      100 000
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      30 000
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      6 W
    • Spotřeba při ovlá­dání
      2,90 VA
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      35,75 mm
    • Hloubka
      60 mm
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů NO
      0
    • Počet kontaktů NC
      4
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ne
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      1,20 - 1,20 Nm
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4

    Ke stažení

    • Obrázek ESD426S | Hager

      Obrázek produktu ESD426S

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ESD426S | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ESD426S

      Stykač se sníž. hlučností 25A, 4R, 24V AC

      PDF
    • Marketing - Technické brožury

      Obrázek Marketing - Technické brožury cs-CZ 2020-01-01 | Hager

      Marketing - Technické brožury cs-CZ 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-09-23

      PDF
      385,80 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      268,16 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.