The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Instalační relé, stykače, odpo­jování zátěže a příslu­šen­ství
  • ESD426S
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Stykač se sníž. hlučností 25A, 4R, 24V AC ESD426S

EAN
3250612400195
Balení
6 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Stykač se sníž. hlučností 25A, 4R, 24V AC

ESD426S

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
  • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 1 dostupné produkty
  • Kryt svorek 1 dostupné produkty
  • Bezpečnostní trans­for­mátor 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
  • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
  • Kryt svorek
  • Bezpečnostní trans­for­mátor
  • LZ060

    Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

    0,00 €  / *
  • ESC080

    Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R

    0,00 €  / *
  • ESC002

    Plombovací krytka pro stykače 2 moduly

    0,00 €  / *
  • ST310

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ kontaktu
    4R
  • Počet kontaktů
    4
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1 - 6 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1 - 10 mm²
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    25 A
Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Napětí
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    4 000 V
  • Jmenovité izolační napětí
    440 V
  • Provozní napětí AC
    400 - 400 V
  • Ovlá­dací napětí AC
    24 - 24 V
  • Ovlá­dací napětí DC
    0 - 0 V
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 50 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -40 - 80 °C
Použití
  • Kategorie použití
    AC-7a/AC-7b
Trvan­livost
  • Mechanická životnost v cyklech
    100 000
  • Elek­trická životnost v počtu cyklů
    30 000
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    2,80 W
  • Spotřeba při ovlá­dání
    2,80 VA
Rozměry
  • Výška
    83 mm
  • Šířka
    35,75 mm
  • Hloubka
    60 mm
Vyba­vení
  • Počet kontaktů NO
    0
  • Počet kontaktů NC
    4
  • Se spínačem pro ruční přepínání
    Ne
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment
    1,20 - 1,20 Nm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration ESD426S
PDF
Hager RoHS report ESD426S
PDF

Ke stažení

  • Obrázek ESD426S | Hager

    Obrázek produktu ESD426S

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list ESD426S | Hager

    Hager Produktový list ESD426S

    Stykač se sníž. hlučností 25A, 4R, 24V AC

    PDF
  • Technické brožury

    Obrázek Technické brožury cs-CZ 2020-01-01 | Hager

    Technické brožury cs-CZ 2020-01-01

    PDF
    1,08 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2021-09-23

    PDF
    385,80 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EUP100 - Fázové kontrolní relé s asymetrií 3F+(N), 400V, 1 přepínací kontakt
    EUP100
    Fázové kontrolní relé s asymetrií 3F+(N), 400V, 1 přepínací kontakt
  • 2
    EUM200 - Napěťové fázové kontrolní relé s asymetrií 1F+N/3F+N, 230/400V, 2 přep. kontakty
    EUM200
    Napěťové fázové kontrolní relé s asymetrií 1F+N/3F+N, 230/400V, 2 přep. kontakty
  • 3
    EUU100 - Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 1 přepínací kontakt
    EUU100
    Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 1 přepínací kontakt
  • 4
    EUC100 - Proudové kontrolní relé 1F+N, 230 V, 1 přepínací kontakt
    EUC100
    Proudové kontrolní relé 1F+N, 230 V, 1 přepínací kontakt
  • 5
    EUD100 - Napěťové fázové kontr. relé s čas. doběhem 1F+N/3F+N, 230/400V, 1 přep. kontakt
    EUD100
    Napěťové fázové kontr. relé s čas. doběhem 1F+N/3F+N, 230/400V, 1 přep. kontakt

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.