The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Instalační relé, stykače, odpo­jování zátěže a příslu­šen­ství
  • ESD425SDC
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 24V DC ESD425SDC

EAN
3250612230631
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 24V DC

ESD425SDC

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
  • Bezpečnostní trans­for­mátor 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
  • Bezpečnostní trans­for­mátor
  • LZ060

    Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

    0,00 €  / *
  • ST310

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ kontaktu
    4S
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1 - 6 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1 - 10 mm²
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    25 A
Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Napětí
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    4 000 V
  • Jmenovité izolační napětí
    440 V
  • Provozní napětí AC
    400 - 400 V
  • Ovlá­dací napětí AC
    0 - 0 V
  • Ovlá­dací napětí DC
    24 - 24 V
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 50 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -40 - 80 °C
Použití
  • Kategorie použití
    AC-7a/AC-7b
Trvan­livost
  • Mechanická životnost v cyklech
    100 000
  • Elek­trická životnost v počtu cyklů
    30 000
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    8,80 W
  • Spotřeba při ovlá­dání
    2,80 VA
Rozměry
  • Výška
    83 mm
  • Šířka
    35,75 mm
  • Hloubka
    60 mm
Vyba­vení
  • Počet kontaktů NO
    4
  • Počet kontaktů NC
    0
  • Se spínačem pro ruční přepínání
    Ne
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment
    1,20 - 1,20 Nm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-07-24
PDF
3,90 MB
Hager REACH declaration ESD425SDC
PDF
Hager RoHS report ESD425SDC
PDF

Ke stažení

  • Obrázek ESD425SDC | Hager

    Obrázek produktu ESD425SDC

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet ESD425SDC | Hager

    Hager Product data sheet ESD425SDC

    Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 24V DC

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2021-09-23

    PDF
    385,80 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    ESC427 - Stykač 25A, 2S+2R, 230V AC
    ESC427
    Stykač 25A, 2S+2R, 230V AC
  • 2
    ERC225S - Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 230V AC
    ERC225S
    Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 230V AC
  • 3
    ESL225SDC - Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 12V DC
    ESL225SDC
    Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 12V DC
  • 4
    ESC363S - Stykač se sníž. hlučností 63A, 3S, 230V AC
    ESC363S
    Stykač se sníž. hlučností 63A, 3S, 230V AC
  • 5
    ESD263 - Stykač 63A, 2S, 24V AC
    ESD263
    Stykač 63A, 2S, 24V AC

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.