The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • ESD125S
    EAN
    3250612230624
    Balení
    1 ks

    Stykač se sníž. hlučností 25A, 1S, 24V AC ESD125S

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty:

    ESD225S

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Stykač se sníž. hlučností 25A, 1S, 24V AC

    ESD125S

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Bezpečnostní trans­for­mátor 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Bezpečnostní trans­for­mátor
    • ST310

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      1S
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1 - 6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1 - 10 mm²
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      25 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Jmenovité izolační napětí
      250 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Ovlá­dací napětí AC
      24 - 24 V
    • Ovlá­dací napětí DC
      0 - 0 V
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 50 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Použití
    • Kategorie použití
      AC-7a/AC-7b
    Texty
    • Bezpečnostní tip
      Stykače Humfree nejsou vhodné pro intenzivní provoz (nepře­tržitý provoz) a v těchto přípa­dech je nutné použít průmys­lové stykače.
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      100 000
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      30 000
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      3,70 W
    • Spotřeba při ovlá­dání
      2,40 VA
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      17,85 mm
    • Hloubka
      60 mm
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů NO
      1
    • Počet kontaktů NC
      0
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ne
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      1,20 - 1,20 Nm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESD125S
    PDF
    RoHS report ESD125S
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ESD125S | Hager

      Obrázek produktu ESD125S

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet ESD125S | Hager

      Hager Product data sheet ESD125S

      Stykač se sníž. hlučností 25A, 1S, 24V AC

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-05-04

      PDF
      221,42 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.