The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • ERL263
    EAN
    3250612401161
    Balení
    4 ks

    Stykač 63A, 2S, 12V AC ERL263

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Stykač 63A, 2S, 12V AC

    ERL263

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 1 dostupné produkty
    • Bezpečnostní trans­for­mátor 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
    • Bezpečnostní trans­for­mátor
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • ESC080

      Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R

      0,00 €  / *
    • ST309

      Bezpečnostní trafo 230V/12V-1, 67A (AC)

      0,00 €  / *
    • ST310

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      2S
    • Počet kontaktů
      2
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 16 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 25 mm²
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      63 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      3
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Jmenovité izolační napětí
      440 V
    • Provozní napětí AC
      400 - 400 V
    • Ovlá­dací napětí AC
      12 - 12 V
    • Ovlá­dací napětí DC
      0 - 0 V
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 50 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Použití
    • Kategorie použití
      AC-7a/AC-7b
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      100 000
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      30 000
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      14,50 W
    • Spotřeba při ovlá­dání
      4,50 VA
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      54 mm
    • Hloubka
      60 mm
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů NO
      2
    • Počet kontaktů NC
      0
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ano
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      2

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration ERL263
    PDF
    RoHS report ERL263
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ERL263 | Hager

      Obrázek produktu ERL263

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ERL263 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ERL263

      Stykač 63A, 2S, 12V AC

      PDF
    • Marketing - Technické brožury

      Obrázek Marketing - Technické brožury cs-CZ 2020-01-01 | Hager

      Marketing - Technické brožury cs-CZ 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      296,88 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.