Modul pro ovládání trvalým inpulsem 230 V EPN053
EAN
3250612360574
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 21 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud2 A
Kapacita
-
Počet modulů0,50
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 40 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-40 - 80 °C
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 6 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 10 mm²
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu0,10 W
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka8,90 mm
-
Hloubka64 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list EPN053
Modul pro ovládání trvalým inpulsem 230 V
PDF -
Installation manual
Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053
Installation manual da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF104,04 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-07
PDF315,24 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-07
PDF331,38 kB
Více dokumentace