The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Impulzní relé a příslu­šen­ství
  • EPN050
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Centrální přepínač, 2 A, 230 V EPN050

EAN
3250612360543
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Centrální přepínač, 2 A, 230 V

EPN050

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 9 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • EPN526

    0,00 €  / *
  • EPN522

    0,00 €  / *
  • EPN525

    Impulsní relé 16A, 2S+2R, 230V AC / 110V DC

    0,00 €  / *
  • EPN521

    0,00 €  / *
  • EPN520

    Impulsní relé 16A, 2S, 230V AC / 110V DC

    0,00 €  / *
  • EPN510

    Impulsní relé 16A, 1S, 230V AC / 110V DC

    0,00 €  / *
  • EPN513

    Impulsní relé 16A, 1S, 24V AC / 12V DC

    0,00 €  / *
  • EPN515

    Impulsní relé 16A, 1S+1R, 230V AC / 110V DC

    0,00 €  / *
  • EPN540

    Impulsní relé 16A, 4S, 230V AC / 110V DC

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    1 A
Kapa­cita
  • Počet modulů
    0,50
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 40 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -40 - 80 °C
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1 - 6 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1.5 - 10 mm²
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    0,10 W
Rozměry
  • Výška
    85 mm
  • Šířka
    8,90 mm
  • Hloubka
    58 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration EPN050
PDF
Hager RoHS report EPN050
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EPN050 | Hager

    Obrázek produktu EPN050

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet EPN050 | Hager

    Hager Product data sheet EPN050

    Centrální přepínač, 2 A, 230 V

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Commandes centralisées EPN050 EPN052 | Hager

    Commandes centralisées EPN050 EPN052

    Installation manual da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    125,11 kB
  • Produktový list

    Obrázek UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager

    UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

    Technical data sheet including characteristics for latching relays.

    PDF
    121,37 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-11-07

    PDF
    315,24 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-11-07

    PDF
    331,38 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EPS410B - Elektronické impulsní relé 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové
    EPS410B
    Elektronické impulsní relé 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové
  • 2
    EPN051 - Pomocný kontakt 1S+1R, 2 A
    EPN051
    Pomocný kontakt 1S+1R, 2 A
  • 3
    EPN510 - Impulsní relé 16A, 1S, 230V AC / 110V DC
    EPN510
    Impulsní relé 16A, 1S, 230V AC / 110V DC
  • 4
    EPN521 -
    EPN521
  • 5
    EPN520 - Impulsní relé 16A, 2S, 230V AC / 110V DC
    EPN520
    Impulsní relé 16A, 2S, 230V AC / 110V DC

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.