The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Časové spínače a relé
    • EMS005
    EAN
    3250612339921
    Balení
    1 ks
    • Časové spínače a relé

    Schodišťový automat 30 s až 10 min. multifunkční, bešroubový EMS005

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Schodišťový automat 30 s až 10 min. multifunkční, bešroubový

    EMS005

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      quickconnect, Připo­jení vodičů
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    Osvět­lení
    • Max. zatížení zářivky s para­lelní kompenzací
      1 000 VA
    • Max. zatížení zářivky
      3 600 VA
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 55 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 2.5 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 2.5 mm²
    Nasta­vení
    • Časové zpož­dění
      30 S - 10 Min
    Rozměry
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      64 mm
    Texty
    • Spojka
      Pro 3 a 4vodi­čový obvod (auto­ma­tická detekce)
    • Způsob zapo­jení
      Zaví­rací kontakt
    • Způsob montáže
      Pro montáž na nosnou lištu DIN
    • Typ připo­jení
      Se zásuvnými svor­kami QuickConnect
    • Funkce
      S varováním před vypnu­tím: Bliká při 40, 30 sekund před vypnutím, S poten­ci­o­me­trem pro nasta­vení časových funkcí: auto­ma­tický/au­to­ma­tický s upozorněním na před­časné vypnutí/au­to­ma­tický s voli­telným dlouhým provozem (1 h)/au­to­ma­tický s voli­telným dlouhým provozem (1 h) a upozorněním na před­časné vypnutí
    Výkon
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      2 300 W

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration EMS005
    PDF
    RoHS report EMS005
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EMS005 | Hager

      Obrázek produktu EMS005

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EMS005 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EMS005

      Schodišťový automat 30 s až 10 min. multifunkční, bešroubový

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18

      PDF
      801,62 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-11-17

      PDF
      127,02 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      EMN001 - Schodištový automat 30 s až 10 min.
      EMN001
      Schodišťový automat 30 s až 10 min.
    • 2
      EZL100 - Časové relé pro testování nouzového osvětlení (Ws), 1P 10 A, 230 V AC
      EZL100
      Časové relé pro testování nouzového osvětlení (Ws), 1P 10 A, 230 V AC
    • 3
      EZD100 - Časové relé se zpožděným sepnutím (E), 50ms až 100h, 1P 8 A, 24-240 V AC/DC
      EZD100
      Časové relé se zpožděným sepnutím (E), 50ms až 100h, 1P 8 A, 24-240 V AC/DC
    • 4
      EPS450B - Elektronické impulsní relé s doběhem 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové
      EPS450B
      Elektronické impulsní relé s doběhem 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové
    • 5
      EZF100 - Časové relé se zpožděným rozepnutím (R), 50ms až 100h, 1P 8 A, 24-240 V AC/DC
      EZF100
      Časové relé se zpožděným rozepnutím (R), 50ms až 100h, 1P 8 A, 24-240 V AC/DC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.