Termostat vícefunkční 1S 2 A 230 V (-30C - +90C ) EK186
Již není dostupný
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro pokojový termostat / hodinový termostat 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
Elektrický proud
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC12 A
Výkon
-
Příkon (VA)1,50 VA
Měření
-
Rozsah teplot-30 - 90 °C
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 6 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 10 mm²
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 50 °C
-
Třída energetické účinnostiI (1%)
Kapacita
-
Počet modulů3
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka52,50 mm
-
Hloubka64 mm
Texty
-
Funkce3x možnosti funkce v případě poruchy snímače pomocí nastavení propojky, S funkcí ochrany proti mrazu
-
TeplotaDoplňková přípojka pro externí čidlo teploty
-
Způsob zapojeníPřepínací kontakt, použitelné jako rozpínací nebo spínací
-
Způsob montážePro montáž na nosnou lištu DIN
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Ke stažení
-
Datový list produktu
UK_MD_TDS_EK186
Datový list produktu en-GB 2025-05-19
PDF73,61 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-01-05
PDF139,01 kB
Více dokumentace