The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • EK083

Termostatická sonda univerzální EK083

EAN
3250612310838
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Termostatická sonda univerzální

EK083

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -30 - 90 °C
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP54
Kabel
  • Délka připo­jova­cího kabelu
    4 000 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration EK083
PDF
Hager RoHS report EK083
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EK083 | Hager

    Obrázek produktu EK083

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet EK083 | Hager

    Hager Product data sheet EK083

    Termostatická sonda univerzální

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Sonde universelle EK083 | Hager

    Sonde universelle EK083

    Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

    PDF
    411,47 kB
  • Produktový list

    Obrázek UK_MD_TDS_Probes | Hager

    UK_MD_TDS_Probes

    Data sheet en-GB 2020-01-01

    PDF
    204,64 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity International 2023-07-28 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-07-28

    PDF
    314,62 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.