The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • EGN400
    Digitální spínací hodiny roční 4 kanálové, s Bluetooth, 230 V AC se čtyřmi přepínacími kontakty 16 A /230 V AC1. Záloha chodu 10 let. Umožňují denní, týdenní, roční a astro programování. Integrovaná soumraková funkce a externí ovládání přes KNX. Programovatelný bez síťového napětí díky rezervě chodu. Programování je možné pomocí aplikace HagerMood díky integrovanému připojení Bluetooth . Automatické přepínání letní / zimní čas. Určeny pro montáž do rozvaděčů, šířka přístroje je 4 moduly.
    EAN
    3250617579926
    Balení
    1 ks

    Digitální spínací hodiny roční, 4 kanálové, astro, soumrak, Bluetooth, aplikace EGN400

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Digitální spínací hodiny roční, 4 kanálové, astro, soumrak, Bluetooth, aplikace

    EGN400

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Senzor jasu 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Senzor jasu
    • EEN002

      Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EENxxx

      0,00 €  / *
    • EEN003

      Separátní nástěnné soumrakové čidlo pro EENxxx

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 - 230 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Výkon
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      2 300 W
    Osvět­lení
    • Max. zatížení zářivky v séri­ovém zapo­jení
      1 000 W
    • Max. zatížení zářivky s para­lelní kompenzací
      400 VA
    Funkce
    • Rezerva chodu v letech
      10 y
    • Se síťovou synchro­nizací
      Ano
    • Se synchro­nizací pomocí krys­talů
      Ano
    • Počet funkčních kanálů
      4
    Vyba­vení
    • Přesnost na den
      0,25 s
    • S impulzním programem
      Ano
    • Počet kanálů
      4
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      1x přepínač
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.2 - 2.5 mm²
    • Průřez plného vodiče
      0.2 - 4 mm²
    Nasta­vení
    • Denní program
      Ano
    • Týdenní program
      Ano
    • Roční program
      Ano
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - +45 °C
    Texty
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovou svorkou
    Rozměry
    • Výška
      90 mm
    • Šířka
      72 mm
    • Hloubka
      61,60 mm
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Mini­mální interval mezi 2 spína­cími časy
      1 min
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Mate­riál
    • Kód RAL
      7035
    Použití
    • Typ cyklu
      Ročně

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration EGN400
    PDF
    RoHS report EGN400
    PDF
    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB

    Ke stažení

    • Obrázek EGN400 | Hager

      Obrázek produktu EGN400

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EGN400 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EGN400

      Digitální spínací hodiny roční, 4 kanálové, astro, soumrak, Bluetooth, aplikace

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek 6LE007159B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_EN_WEB | Hager

      6LE007159B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_EN_WEB

      Návod k použití en-GB 2018-11-14

      PDF
      2,72 MB
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB 2021-09-17 | Hager

      Instalační návod en-GB 2021-09-17

      PDF
      1,35 MB
      Obrázek Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (EN, 2021-10) | Hager

      Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (EN, 2021-10)

      Instalační návod en-GB 2021-10-15

      PDF
      850,41 kB
    • Příloha produktu

      Obrázek Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Příloha produktu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Rychlý průvodce pro koncového uživatele

      Obrázek Rychlý průvodce pro koncového uživatele en-GB 2017-03-17 | Hager

      Rychlý průvodce pro koncového uživatele en-GB 2017-03-17

      PDF
      7,29 MB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek 6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf | Hager

      6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf

      guide de démarrage rapide 2022-06-28

      PDF
      7,52 MB
      Obrázek 6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf | Hager

      6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf

      quick start guide 2020-06-24

      PDF
      7,29 MB
      Obrázek 6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf | Hager

      6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf

      Schnellstart Anleitung 2022-06-28

      PDF
      7,48 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-05-13

      PDF
      118,54 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-04-20 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-04-20

      PDF
      269,54 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-04-20 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-04-20

      PDF
      316,39 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.