The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • EG004
    EAN
    3250612270040
    Balení
    1 ks

    Blokovací klíč pro spín hodiny cronotec EG004

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Blokovací klíč pro spín hodiny cronotec

    EG004

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    EG103V
    EG103V
    Digitální spínací hodiny 12-24 V, týdenní, 1 kanálové, komfort
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Technické vlastnosti

    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Mate­riál
    • Barva
      Žlutá
    Texty
    • Ochrana
      Na ochranu spína­cích hodin proti změně spína­cích časů nepo­vo­lanými osobami
    Rozměry
    • Výška
      30 mm
    • Šířka
      20 mm
    • Hloubka
      10 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration EG004
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EG004 | Hager

      Obrázek produktu EG004

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet EG004 | Hager

      Hager Product data sheet EG004

      Blokovací klíč pro spín hodiny cronotec

      PDF
    • Datový list produktu

      Obrázek UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

      Technical data sheet including characteristics for time switches.

      PDF
      74,88 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.