The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Časové spínače analogové, digi­tální a KNX
  • EG004
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Systém řízení budov KNX

Blokovací klíč pro spín hodiny cronotec EG004

EAN
3250612270040
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Blokovací klíč pro spín hodiny cronotec

EG004

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
TXA023
TXA023
KNX spínací hodiny týdenní 2-kanálové pro příjem DCF signálu, easy
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
EG103D
EG103D
Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové, DCF, komfort
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
EG103V
EG103V
Digitální spínací hodiny 12-24 V, týdenní, 1 kanálové, komfort
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro časové spínače 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro časové spínače
  • EG006

    Schránka na programovatelný klíč cronotec

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • TXA023

    KNX spínací hodiny týdenní 2-kanálové pro příjem DCF signálu, easy

    0,00 €  / *
  • EG103D

    Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové, DCF, komfort

    0,00 €  / *
  • EG103V

    Digitální spínací hodiny 12-24 V, týdenní, 1 kanálové, komfort

    0,00 €  / *
  • EGN103

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Mate­riál
  • Barva
    Žlutá
Texty
  • Ochrana
    Na ochranu spína­cích hodin proti změně spína­cích časů nepo­vo­lanými osobami
Rozměry
  • Výška
    30 mm
  • Šířka
    20 mm
  • Hloubka
    10 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration EG004
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EG004 | Hager

    Obrázek produktu EG004

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list EG004 | Hager

    Hager Produktový list EG004

    Blokovací klíč pro spín hodiny cronotec

    PDF
  • Produktový list

    Obrázek UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager

    UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

    Technical data sheet including characteristics for time switches.

    PDF
    74,88 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85745226 - KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, antracit sametová
    85745226
    KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, antracit sametová
  • 2
    85745231 - KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
    85745231
    KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
  • 3
    85745229 - KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, bílá sametová
    85745229
    KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, bílá sametová
  • 4
    EG005 - Programovací klíč pro EE18.., EG103.., EG203, TXA02..
    EG005
    Programovací klíč pro EE18.., EG103.., EG203, TXA02..
  • 5
    85745224 - KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
    85745224
    KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, stříbrná sametová

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.