Technické vlastnosti
Detekce
-
Typ senzoruDetektor pohybu
-
Úhel záběru360 - 360
-
Úhel detekce, vodorovný360 - 360
Nastavení
-
Doba zpoždění vypnutí0
-
Doba zpoždění zapnutí0
Osvětlení
-
Výkon LED svítidla400 W
-
Citlivost fotočlánku5 - 2 000 lx
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyZásuvná svorka
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Rozměry
-
Vestavěná hloubka78 mm
-
Instalační výška2,50 - 2,50 m
-
Průměr85 mm
-
Vestavěný průměr68 mm
Materiál
-
Kód RAL9010
-
MateriálUmělá hmota
-
Povrchová úpravaMatná
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP41
Vybavení
-
Kapacitní zátěžNe
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
-
Možnost montáže na stropAno
Dosahová vzdálenost
-
Maximální rozsah přenosu čelně5 m
-
Maximální dosah přenosu do strany10 m
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu EER505
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-08
PDF -
Instalační návod
Manual for EER505-EER515 - Motion detector corridor 360° (EN-IT, 2022-03)
Instalační návod en-GB, it-IT 2022-03-15
PDF1,49 MB -
Prohlášení o shodě
Eu Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2026-09-25
PDF381,03 kB
Více dokumentace