• Detek­tory pohybu, přítom­nosti osob a klik
    • Pohy­bová čidla pro vnitřní a venkovní prostory
    • Stropní detek­tory
    • EER503
    EAN
    3250612256235
    Balení
    1 ks
    • Stropní detek­tory

    EER503

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    EER503

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Detekce
    • Typ senzoru
      Detektor přítom­nosti
    • Úhel záběru
      360 - 360
    • Úhel detekce, vodo­rovný
      360 - 360
    Nasta­vení
    • Doba zpož­dění vypnutí
      0
    • Doba zpož­dění zapnutí
      0
    Osvět­lení
    • Výkon LED svítidla
      400 W
    • Citlivost foto­článku
      5 - 2 000 lx
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Zásuvná svorka
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      78 mm
    • Instalační výška
      2,50 - 2,50 m
    • Průměr
      85 mm
    • Vestavěný průměr
      68 mm
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Povr­chová úprava
      Matná
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP41
    Vyba­vení
    • Kapa­citní zátěž
      Ne
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    • Možnost montáže na strop
      Ano
    Dosahová vzdá­lenost
    • Maxi­mální rozsah přenosu čelně
      5 m
    • Maxi­mální dosah přenosu do strany
      10 m

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration EER503
    PDF
    RoHS report EER503
    PDF
    PEP dokument en-GB 2022-06-07
    PDF
    207,91 kB

    Ke stažení

    • Obrázek EER503 | Hager

      Obrázek produktu EER503

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EER503 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EER503

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-08

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (EN-IT, 2022-03) | Hager

      Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (EN-IT, 2022-03)

      Instalační návod en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      1,38 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB, fr-FR 2024-01-18 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB, fr-FR 2024-01-18

      PDF
      112,22 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-01-18 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-01-18

      PDF
      101,16 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      EER515 -
      EER515
    • 2
      EER518 - Detektor pohybu stropní 360° pro velkou instlační výšku (sklady), přisazený
      EER518
      Detektor pohybu stropní 360° pro velkou instlační výšku (sklady), přisazený
    • 3
      EED513 -
      EED513
    • 4
      EED515 -
      EED515
    • 5
      EER501 -
      EER501
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.