The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Detek­tory pohybu, přítom­nosti osob a klik
    • Pohy­bová čidla pro vnitřní a venkovní prostory
    • Stropní detek­tory
    • EED518
    EAN
    3250612256211
    Balení
    1 ks
    • Stropní detek­tory

    EED518

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    EED518

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Detekce
    • Typ senzoru
      Detektor pohybu
    • Úhel záběru
      360 - 360
    • Úhel detekce, vodo­rovný
      0 - 0
    Nasta­vení
    • Doba zpož­dění vypnutí
      0
    • Doba zpož­dění zapnutí
      0
    Osvět­lení
    • Výkon LED svítidla
      0
    • Citlivost foto­článku
      5 - 2 000 lx
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Zásuvná svorka
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      0
    • Instalační výška
      8 - 8 m
    • Průměr
      105 mm
    • Vestavěný průměr
      0
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP41
    Vyba­vení
    • Kapa­citní zátěž
      Ne
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    • Možnost montáže na strop
      Ano
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      230V
    Dosahová vzdá­lenost
    • Maxi­mální rozsah přenosu čelně
      7 m
    • Maxi­mální dosah přenosu do strany
      11 m

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration EED518
    PDF
    RoHS report EED518
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EED518 | Hager

      Obrázek produktu EED518

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EED518 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EED518

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-07

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, it-IT 2022-06-22 | Hager

      Instalační návod en-GB, it-IT 2022-06-22

      PDF
      3,08 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-01-18 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2024-01-18

      PDF
      120,93 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-01-18 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2024-01-18

      PDF
      107,45 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-06-17 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-06-17

      PDF
      403,62 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TXD503 -
      TXD503
    • 2
      EED505 -
      EED505
    • 3
      TXD505 -
      TXD505
    • 4
      TXD501 - Detektor pohybu/přítomnosti stropní KNX 360° miniaturní, vestavný
      TXD501
    • 5
      TXC513 -
      TXC513

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.