Vysokofrekvenční nástěnný detektor pohybu 360°, 230 V AC, 10 A se spínacím kontaktem. Barva bílá lesklá. Zařízení s vysokofrekvenční technologií je nezávislé na teplotě a dokáže detekovat pohyb i přes dveře, okna a
tenké nekovové stěny s detekčním úhlem 360 °. S potenciometry pro nastavení jasu, citlivosti a doby zpožděného vypnutí. Doporučená montážní výška 2,5 m.
tenké nekovové stěny s detekčním úhlem 360 °. S potenciometry pro nastavení jasu, citlivosti a doby zpožděného vypnutí. Doporučená montážní výška 2,5 m.
EAN
3250617579469
Balení
1 ks
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro čidlo pohybu 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Detekce
-
Typ senzoruDetektor pohybu
-
Úhel záběru360 - 360
-
Úhel detekce, vodorovný360 - 360
Nastavení
-
Časové zpoždění5 S - 15 Min
-
Nastavitelná citlivost odezvyAno
Osvětlení
-
Nastavitelný jas odezvy2 - 1 000 lx
-
Výkon LED svítidla400 W
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Rozměry
-
Doporučená montážní výška2,50 - 2,50 m
-
Instalační výška4 - 4 m
Výkon
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V2 000 W
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - 50 °C
Materiál
-
Kód RAL9003
-
MateriálAkrylonitrilbutadienstyren (ABS), Polycarbonat (PC)
-
Povrchová úpravaLesklý
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP54
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
-
Vhodné pro venkovní použitíAno
-
Možnost montáže na stropAno
Texty
-
FunkceParalelní zapojení několika detektorů pro rozšíření detekční oblasti
-
Provozní režimS testovacím provozem, Se 2 provozními režimy: zapínání závislé na čase a světle nebo impulsní režim
-
Způsob montážePro montáž na strop
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Napájecí napětí230V
Dosahová vzdálenost
-
Maximální rozsah přenosu čelně4 m
-
Maximální dosah přenosu do strany4 m
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu EE883
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-09-11
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2013-11-07
PDF935,24 kB -
Datový list produktu
Technical data sheet for EE883 hyper frequency sensor
Datový list produktu en-GB 2016-10-03
PDF372,73 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2019-11-14
PDF110,41 kB
Více dokumentace