The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Senzory
  • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
  • EE806
  • Systém řízení budov KNX
  • Detek­tory pohybu, přítom­nosti osob a klik

Dálkový ovladač IR pro detektory pohybu komfort EE85./86./87. EE806

EAN
3250612258062
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Dálkový ovladač IR pro detektory pohybu komfort EE85./86./87.

EE806

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • TRE600

    Bezdrátový venkovní detektor pohybu s LED reflektorem, IP55 quicklink, bílý

    0,00 €  / *
  • EE871

    Detektor pohybu Komfort 220/360° anth.

    0,00 €  / *
  • EE870

    Detektor pohybu Komfort 220/360° bílá

    0,00 €  / *
  • EE861

    Detektor pohybu Komfort 220° antracit

    0,00 €  / *
  • EE860

    Detektor pohybu Komfort 220° bílá

    0,00 €  / *
  • EE850

    Detektor pohybu komfort 140° bílá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    10 mm
  • Šířka
    63 mm
Mate­riál
  • Barva
    Černá

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration EE806
PDF
Hager RoHS report EE806
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EE806 | Hager

    Obrázek produktu EE806

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list EE806 | Hager

    Hager Produktový list EE806

    Dálkový ovladač IR pro detektory pohybu komfort EE85./86./87.

    PDF
  • Návod k obsluze

    Obrázek Návod k obsluze International 2022-04-07 | Hager

    Návod k obsluze International 2022-04-07

    PDF
    984,16 kB
    Obrázek Návod k obsluze en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-17 | Hager

    Návod k obsluze en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-17

    PDF
    1,07 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-01-18 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2024-01-18

    PDF
    107,51 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-01-18 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2024-01-18

    PDF
    113,27 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    2
  • 1
    EE808 - IR dálkový ovladač pro čidla přítomnosti
    EE808
    IR dálkový ovladač pro čidla přítomnosti
  • 2
    EE807 - Dálkový ovladač IR pro detektory přítomnosti víceúčelový
    EE807
    Dálkový ovladač IR pro detektory přítomnosti víceúčelový

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.