Vestavný detektor pohybu 360°, IP21, 230 V AC, 10 A se spínacím kontaktem. Barva bílá lesklá. Krytí IP20, detekční úhel 360 °. S potenciometry pro nastavení jasu, citlivosti a doby zpožděného vypnutí, bez nutnosti demontáže krytu. Doporučená montážní výška 3 až 3,5 m. Vhodný zejména pro detekci pohybu v dlouhých chodbách.
EAN
3250612258758
Balení
1 ks
Technické vlastnosti
Detekce
-
Typ senzoruDetektor pohybu, Detektor přítomnosti
-
Úhel záběru360 - 360
Nastavení
-
Časové zpoždění5 S - 30 Min
Osvětlení
-
Nastavitelný jas odezvy5 - 1 000 lx
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Rozměry
-
Šířka19 mm
-
Vestavěná hloubka55 mm
-
Doporučená montážní výška2,5 - 3,5 m
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Materiál
-
BarvaBílá
-
MateriálUmělá hmota
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP21
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Texty
-
FunkcePoužitelné pouze jako samostatný přístroj
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
Způsob montážeS pružinami pro osazeno do stropu, Pro montáž na strop
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet EE805A
Čidlo pohybu/přítomnosti 360° vestavné, IP21, 10A - spínání v nule, bílé
PDF -
Installation manual
Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (en, 2017-09)
Instalační příručka en-GB 2017-10-16
PDF936,55 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-11-04
PDF126,18 kB
Více dokumentace