LED svítidlo s pohybovým čidlem 140°, nástěnné IP55, bílá EE610
EAN
3250617579391
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro čidlo pohybu 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Instalační výška4 - 4 m
Detekce
-
Typ senzoruDetektor pohybu
-
Průměr detekce na podlaze12 - 12 m
-
Úhel záběru140 - 140
Materiál
-
BarvaBílá
-
MateriálAkrylonitrilbutadienstyren (ABS), Polycarbonat (PC), Umělá hmota
Dosahová vzdálenost
-
Maximální rozsah přenosu čelně12 m
-
Maximální dosah přenosu do strany6 m
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Osvětlení
-
Nastavitelný jas odezvy5 - 1 000 lx
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 50 °C
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet EE610
LED svítidlo s pohybovým čidlem 140°, nástěnné IP55, bílá
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14
PDF7,82 MB -
Produktový list
Technical data sheet for EE610 Decorative Lamp
Produktový list en-GB 2016-10-03
PDF177,61 kB
Více dokumentace