Víko kanálu DNG š.125, šedá DN5012527030
EAN
4012740119696
Balení
28 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 2 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Šířka125 mm
-
Délka2 000 mm
-
Šířka víka125 mm
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
BarvaŠedý kámen
-
Kód RAL7030
-
Související produktové řadyDNG 50x125, DNG 75x125
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet DN5012527030
Víko kanálu DNG š.125, šedá
PDF -
Produktový list
Product sheet for slotted trunking system DNG in English
Produktový list en-GB 2018-10-11
PDF323,61 kB
Product sheet for slotted trunking system DNG in German
Produktový list de-DE 2018-10-11
PDF320,40 kB
Více dokumentace