Víko kanálu DNG š.37, šedá DN3703727030
EAN
4012740119566
Balení
100 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 4 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Šířka37 mm
-
Délka2 000 mm
-
Šířka víka37 mm
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
BarvaŠedý kámen
-
Kód RAL7030
-
Související produktové řadyDNG 25x37, DNG 37x37, DNG 50x37, DNG 75x37
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet DN3703727030
Víko kanálu DNG š.37, šedá
PDF -
Produktový list
Product sheet for slotted trunking system DNG in English
Produktový list en-GB 2018-10-11
PDF323,61 kB
Product sheet for slotted trunking system DNG in German
Produktový list de-DE 2018-10-11
PDF320,40 kB
Více dokumentace