The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Rozvadě­čové kanály
  • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály
  • DN2002027030
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Víko kanálu DNG š.20, šedá DN2002027030

EAN
4012740119672
Balení
120 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Víko kanálu DNG š.20, šedá

DN2002027030

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • DNG2002007030B

    Propojovací kanál DNG 20x20 s víkem, šedá

    0,00 €  / *
  • DNG5002007030B

    Propojovací kanál DNG 50x20 s víkem, šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka
    20 mm
  • Délka
    2 000 mm
  • Šířka víka
    20 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Barva
    Šedý kámen
  • Kód RAL
    7030
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    DNG 20x20, DNG 50x20

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP International 2022-04-27
PDF
226,53 kB
Hager REACH declaration DN2002027030
PDF
Hager RoHS report DN2002027030
PDF

Ke stažení

  • Obrázek DN2002027030 | Hager

    Obrázek produktu DN2002027030

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet DN2002027030 | Hager

    Hager Product data sheet DN2002027030

    Víko kanálu DNG š.20, šedá

    PDF
  • Produktový list

    Obrázek Product sheet for slotted trunking system DNG in English | Hager

    Product sheet for slotted trunking system DNG in English

    Produktový list en-GB 2018-10-11

    PDF
    323,61 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system DNG in German | Hager

    Product sheet for slotted trunking system DNG in German

    Produktový list de-DE 2018-10-11

    PDF
    320,40 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LKG3707507030B - Propojovací kanál LKG 35x75 s víkem, šedá
    LKG3707507030B
    Propojovací kanál LKG 35x75 s víkem, šedá
  • 2
    DNG10010007030B - Propojovací kanál DNG 100x100 s víkem, šedá
    DNG10010007030B
    Propojovací kanál DNG 100x100 s víkem, šedá
  • 3
    LKG3702507030B - Propojovací kanál LKG 35x25 s víkem, šedá
    LKG3702507030B
    Propojovací kanál LKG 35x25 s víkem, šedá
  • 4
    LKG3703707030B - Propojovací kanál LKG 35x35 s víkem, šedá
    LKG3703707030B
    Propojovací kanál LKG 35x35 s víkem, šedá
  • 5
    DNG10007507030B - Propojovací kanál DNG 100x75 s víkem, šedá
    DNG10007507030B
    Propojovací kanál DNG 100x75 s víkem, šedá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.