The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Elek­tro­in­stalační sloupky a pilířky
    • Stropní připo­jovací sloupky
    • DAS802500ELN
    EAN
    4012740903042
    Balení
    1 ks
    • Stropní připo­jovací sloupky

    DA200-80 pilířek s rozpěrkou jednostranný 2,5 - 2,8m, přírodní elox DAS802500ELN

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    DA200-80 pilířek s rozpěrkou jednostranný 2,5 - 2,8m, přírodní elox

    DAS802500ELN

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Hloubka
      65 mm
    • Šířka
      98 mm
    • Instalační výška
      2,5 - 2,8 m
    • Nasta­vení výšky
      300 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      5 400 - 5 400 mm²
    • Tvar sloupku
      Obdélní­kový
    • Šířka víka
      80 mm
    Kryt, dveře
    • Počet namon­tova­telných vík
      1
    Vyba­vení
    • Nastavi­telný
      Ano
    • Je přenosný
      Ne
    Kabel
    • Umís­tění kabe­lového vstupu
      Nahoře
    Instalace, montáž
    • Možnost montáže na strop
      Ano
    • Vhodné pro montáž na zem
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Hliník
    • Povrch
      Eloxovaný
    • Barva
      Hliník
    Konfigu­race
    • Počet stran pro instalaci
      Jedno­stranný

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
    PDF
    392,46 kB
    REACH declaration DAS802500ELN
    PDF
    RoHS report DAS802500ELN
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek DAS802500ELN | Hager

      Obrázek produktu DAS802500ELN

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu DAS802500ELN | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu DAS802500ELN

      DA200-80 pilířek s rozpěrkou jednostranný 2,5 - 2,8m, přírodní elox

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

      Návod k použití International 2020-01-01

      PDF
      1,72 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      Prohlášení o shodě International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,62 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BRAP0802ELN - Víko hliníkového parapetního kanálu BRAP 80 mm, dopravní bílá
      BRAP0802ELN
      Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
    • 2
      L4770 - Adaptér pro přístroje 45 mm (vertikální/horizontální)
      L4770
      Adaptér pro přístroje 45 mm (vertikální/horizontální)
    • 3
      BRAP08029016 - Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, dopravní bílá
      BRAP08029016
      Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, dopravní bílá
    • 4
      DAC459011 - Krycí růžice pro jednostranný DA 200-45, černá
      DAC459011
      Krycí růžice pro jednostranný DA 200-45, černá
    • 5
      DAK802800ELN - DA200-80 pilířek s třmenem jednostranný 2,8 m, přírodní elox
      DAK802800ELN
      DA200-80 pilířek s třmenem jednostranný 2, 8 m, přírodní elox

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.