DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3,1 - 3,4m, přírodní elox DAS2803100ELN
EAN
4012740907606
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Hloubka130 mm
-
Šířka98 mm
-
Instalační výška3,1 - 3,4 m
-
Nastavení výšky300 mm
-
Vnitřní průřez vodiče10 800 - 10 800 mm²
-
Tvar sloupkuObdélníkový
-
Šířka víka80 mm
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík2
Vybavení
-
NastavitelnýAno
-
Je přenosnýNe
Kabel
-
Umístění kabelového vstupuNahoře
Instalace, montáž
-
Možnost montáže na stropAno
-
Vhodné pro montáž na zemAno
Materiál
-
MateriálHliník
-
PovrchEloxovaný
-
BarvaHliník
Konfigurace
-
Počet stran pro instalaciDvoustranný
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet DAS2803100ELN
DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3,1 - 3,4m, přírodní elox
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
Declaration of conformity
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Declaration of conformity International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Více dokumentace