The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Elek­tro­in­stalační sloupky a pilířky
  • Stropní připo­jovací sloupky
  • DAS2453300ELN
  • Systémy pro uklá­dání vedení

DA200-45 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3,3 - 3,6 m, přírodní elox DAS2453300ELN

EAN
4012740901987
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

DA200-45 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3,3 - 3,6 m, přírodní elox

DAS2453300ELN

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Přepážka pro instalační kanál 1 dostupné produkty
  • Přecho­dový adaptér pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Přepážka pro instalační kanál
  • Přecho­dový adaptér pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
  • M2024

    Oddělovací přepážka plastová pro LFF výšky 40 mm

    0,00 €  / *
  • L4770

    Adaptér pro přístroje 45 mm (vertikální/horizontální)

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Hloubka
    132 mm
  • Šířka
    132 mm
  • Instalační výška
    3,3 - 3,6 m
  • Nasta­vení výšky
    300 mm
  • Vnitřní průřez vodiče
    4 300 - 4 300 mm²
  • Tvar sloupku
    Obdélní­kový
  • Šířka víka
    45 mm
Kryt, dveře
  • Počet namon­tova­telných vík
    2
Vyba­vení
  • Nastavi­telný
    Ano
  • Je přenosný
    Ne
Kabel
  • Umís­tění kabe­lového vstupu
    Nahoře
Instalace, montáž
  • Možnost montáže na strop
    Ano
  • Vhodné pro montáž na zem
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Hliník
  • Povrch
    Eloxovaný
  • Barva
    Hliník
Konfigu­race
  • Počet stran pro instalaci
    Dvou­stranný

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
PDF
392,46 kB
Hager REACH declaration DAS2453300ELN
PDF
Hager RoHS report DAS2453300ELN
PDF

Ke stažení

  • Obrázek DAS2453300ELN | Hager

    Obrázek produktu DAS2453300ELN

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list DAS2453300ELN | Hager

    Hager Produktový list DAS2453300ELN

    DA200-45 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3,3 - 3,6 m, přírodní elox

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

    Návod k použití International 2020-01-01

    PDF
    1,72 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Prohlášení o shodě International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BRAP08029016 - Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, dopravní bílá
    BRAP08029016
    Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, dopravní bílá
  • 2
    BRAP0802ELN - Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
    BRAP0802ELN
    Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
  • 3
    L4770 - Adaptér pro přístroje 45 mm (vertikální/horizontální)
    L4770
    Adaptér pro přístroje 45 mm (vertikální/horizontální)
  • 4
    DAC459011 - Krycí růžice pro jednostranný DA 200-45, černá
    DAC459011
    Krycí růžice pro jednostranný DA 200-45, černá
  • 5
    DAC459016 -
    DAC459016

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.