The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Elek­tro­in­stalační sloupky a pilířky
  • Stropní připo­jovací sloupky
  • DAS2453000ELN
  • Systémy pro uklá­dání vedení

DA200-45 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3 - 3,3 m, přírodní elox DAS2453000ELN

EAN
4012740901970
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

DA200-45 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3 - 3,3 m, přírodní elox

DAS2453000ELN

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Přepážka pro instalační kanál 1 dostupné produkty
  • Přecho­dový adaptér pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Přepážka pro instalační kanál
  • Přecho­dový adaptér pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
  • M2024

    Oddělovací přepážka plastová pro LFF výšky 40 mm

    0,00 €  / *
  • L4770

    Adaptér pro přístroje 45 mm (vertikální/horizontální)

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Hloubka
    132 mm
  • Šířka
    132 mm
  • Instalační výška
    3,0 - 3,3 m
  • Nasta­vení výšky
    300 mm
  • Vnitřní průřez vodiče
    4 300 - 4 300 mm²
  • Tvar sloupku
    Obdélní­kový
  • Šířka víka
    45 mm
Kryt, dveře
  • Počet namon­tova­telných vík
    2
Vyba­vení
  • Nastavi­telný
    Ano
  • Je přenosný
    Ne
Kabel
  • Umís­tění kabe­lového vstupu
    Nahoře
Instalace, montáž
  • Možnost montáže na strop
    Ano
  • Vhodné pro montáž na zem
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Hliník
  • Povrch
    Eloxovaný
  • Barva
    Hliník
Konfigu­race
  • Počet stran pro instalaci
    Dvou­stranný

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
PDF
392,46 kB
Hager REACH declaration DAS2453000ELN
PDF
Hager RoHS report DAS2453000ELN
PDF

Ke stažení

  • Obrázek DAS2453000ELN | Hager

    Obrázek produktu DAS2453000ELN

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet DAS2453000ELN | Hager

    Hager Product data sheet DAS2453000ELN

    DA200-45 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3 - 3,3 m, přírodní elox

    PDF
  • Instruction manual

    Obrázek Instruction manual International 2020-01-01 | Hager

    Instruction manual International 2020-01-01

    PDF
    1,72 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Declaration of conformity International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    DAC2459011 - Krycí růžice pro oboustranný DA 200-45, černá
    DAC2459011
    Krycí růžice pro oboustranný DA 200-45, černá
  • 2
    DAF802000ELN - DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox
    DAF802000ELN
    DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox
  • 3
    DAF8020009016 -
    DAF8020009016
  • 4
    DAK8028009016 -
    DAK8028009016
  • 5
    DAS28025009016 -
    DAS28025009016

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.