DAF802000ELN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Systémy pro uklá­dání vedení
            • Elek­tro­in­stalační sloupky a pilířky
            • Stropní připo­jovací sloupky
            • DAF802000ELN
            DAF802000ELN - DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox
            DAF802000ELN - DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox
            DAF802000ELN - DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox
            DAF802000ELN - DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox

            DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox

            DAF802000ELN

            DAF802000ELN - DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox
            DAF802000ELN - DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox
            DAF802000ELN - DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox
            DAF802000ELN - DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox
            • Systémy pro uklá­dání vedení

            DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox DAF802000ELN

            EAN
            4012740902519
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Nezbytné příslušenství

            Previous
            Previous
            DAC807035
            DAC807035
            Krycí růžice pro jednostranný DA200-80, sv. šedá
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            DAC809011
            DAC809011
            Krycí růžice pro jednostranný DA200-80, černá
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            DAFF20007035
            DAFF20007035
            Podstavec pro jednostranný pilířek DAF, sv. šedá
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            DAFF20009011
            DAFF20009011
            Podstavec pro jednostranný pilířek DAF, černá
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Dokončete svůj systém

            Technické vlastnosti

            Rozměry
            • Hloubka
              65 mm
            • Šířka
              98 mm
            • Instalační výška
              2 - 2 m
            • Nasta­vení výšky
              0
            • Vnitřní průřez vodiče
              5 400 - 5 400 mm²
            • Tvar sloupku
              Obdélní­kový
            • Šířka víka
              80 mm
            Kryt, dveře
            • Počet namon­tova­telných vík
              1
            Vyba­vení
            • Nastavi­telný
              Ne
            • Je přenosný
              Ano
            Kabel
            • Umís­tění kabe­lového vstupu
              Nahoru
            Instalace, montáž
            • Možnost montáže na strop
              Ne
            • Vhodné pro montáž na zem
              Ne
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Hliník
            • Povrch
              Eloxovaný
            • Barva
              Hliník
            Konfigu­race
            • Počet stran pro instalaci
              Jedno­stranný

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration DAF802000ELN (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration DAF802000ELN (english)
            PDF
            103,84 kB

            Ke stažení

            • Obrázek DAF802000ELN | Hager

              Obrázek produktu DAF802000ELN

            • Návod k použití

              Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

              Návod k použití International 2020-01-01

              PDF
              1,05 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager

              EC declaration of conformity DA_DB_DE

              Prohlášení o shodě International 2017-11-20

              PDF
              133,23 kB
            Více dokumentace

            Náhradní díl

            Zobrazit více

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              DAF24520009016 -
              DAF24520009016
            • 2
              DAF2452000ELN - DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox
              DAF2452000ELN
              DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox
            • 3
              DAF28020009016 -
              DAF28020009016
              tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-80 z elastycznym przyłączem H=2m biały
            • 4
              DAF2802000ELN - DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox
              DAF2802000ELN
              DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox
            • 5
              DAF452000ELN - DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox
              DAF452000ELN
              DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.