The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Elek­tro­in­stalační sloupky a pilířky
  • Stropní připo­jovací sloupky
  • DAC807035
  • Stropní připo­jovací sloupky

Krycí růžice pro jednostranný DA200-80, sv. šedá DAC807035

EAN
4012740902892
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Krycí růžice pro jednostranný DA200-80, sv. šedá

DAC807035

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • DAS802500ELN

    DA200-80 pilířek s rozpěrkou jednostranný 2, 5 - 2, 8m, přírodní elox

    0,00 €  / *
  • DAS802800ELN

    DA200-80 pilířek s rozpěrkou jednostranný 2, 8 - 3, 1m, přírodní elox

    0,00 €  / *
  • DAS803100ELN

    DA200-80 pilířek s rozpěrkou jednostranný 3, 1 - 3, 4m, přírodní elox

    0,00 €  / *
  • DAS803400ELN

    DA200-80 pilířek s rozpěrkou jednostranný 3, 4 - 3, 7m, přírodní elox

    0,00 €  / *
  • DAF802000ELN

    DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
PDF
392,46 kB
Hager REACH declaration DAC807035
PDF
Hager RoHS report DAC807035
PDF

Ke stažení

  • Obrázek DAC807035 | Hager

    Obrázek produktu DAC807035

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet DAC807035 | Hager

    Hager Product data sheet DAC807035

    Krycí růžice pro jednostranný DA200-80, sv. šedá

    PDF
  • Instruction manual

    Obrázek Instruction manual International 2020-01-01 | Hager

    Instruction manual International 2020-01-01

    PDF
    1,72 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Declaration of conformity International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    DAS453000ELN - DA200-45 pilířek s rozpěrkou jednostranný 3 - 3,3 m, přírodní elox
    DAS453000ELN
    DA200-45 pilířek s rozpěrkou jednostranný 3 - 3, 3 m, přírodní elox
  • 2
    DAS8034009016 -
    DAS8034009016
  • 3
    DAS802800ELN - DA200-80 pilířek s rozpěrkou jednostranný 2,8 - 3,1m, přírodní elox
    DAS802800ELN
    DA200-80 pilířek s rozpěrkou jednostranný 2, 8 - 3, 1m, přírodní elox
  • 4
    DAS2802500ELN - DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 2,5 - 2,8m, přírodní elox
    DAS2802500ELN
    DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 2, 5 - 2, 8m, přírodní elox
  • 5
    DAS2453300ELN - DA200-45 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3,3 - 3,6 m, přírodní elox
    DAS2453300ELN
    DA200-45 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3, 3 - 3, 6 m, přírodní elox

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.