The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Elek­tro­in­stalační sloupky a pilířky
  • Stropní připo­jovací sloupky
  • DAC280LAN
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Krycí růžice DA200, dvojitý, ALU lak DAC280LAN

EAN
4012740907828
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Krycí růžice DA200, dvojitý, ALU lak

DAC280LAN

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • DAS2802500ELN

    DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 2, 5 - 2, 8m, přírodní elox

    0,00 €  / *
  • DAS2802800ELN

    DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 2, 8 - 3, 1m, přírodní elox

    0,00 €  / *
  • DAS2803100ELN

    DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3, 1 - 3, 4m, přírodní elox

    0,00 €  / *
  • DAS2803400ELN

    DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3, 4 - 3, 7m, přírodní elox

    0,00 €  / *
  • DAF2802000ELN

    DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
  • Povrch
    Lakované
  • Barva
    Hliník

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
PDF
392,46 kB
Hager REACH declaration DAC280LAN
PDF
Hager RoHS report DAC280LAN
PDF

Ke stažení

  • Obrázek DAC280LAN | Hager

    Obrázek produktu DAC280LAN

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list DAC280LAN | Hager

    Hager Produktový list DAC280LAN

    Krycí růžice DA200, dvojitý, ALU lak

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

    Návod k použití International 2020-01-01

    PDF
    1,72 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Prohlášení o shodě International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BRAP08029016 - Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, dopravní bílá
    BRAP08029016
    Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, dopravní bílá
  • 2
    BRAP0802ELN - Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
    BRAP0802ELN
    Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
  • 3
    L4770 - Adaptér pro přístroje 45 mm (vertikální/horizontální)
    L4770
    Adaptér pro přístroje 45 mm (vertikální/horizontální)
  • 4
    DAC459011 - Krycí růžice pro jednostranný DA 200-45, černá
    DAC459011
    Krycí růžice pro jednostranný DA 200-45, černá
  • 5
    DAC459016 -
    DAC459016

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.