BSR02D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
    Bezšroubový systém quickconnect
    Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
    Vice
    • Řešení
    • Řešení dle zaměření
      • Distribuce energie
      • Systémy pro ukládání vedení
      • Spínací a regulační systémy
      • Domovní elektroinstalační přístroje
      • Automatizace budov
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle budov
      • Rodinné domy
      • Bytové domy
      • Kanceláře
      • Hotely
      • Komerční prostory
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle činnosti
      • Elektrikář
      • Architekt
      • Výrobce rozvaděčů
      • Systémový integrátor
      • Koncový zákazník
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Bezšroubový svět quickconnect
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Reference
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Spolehlivost a bezpečnost
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Online nástroje
    Konfigurátor vypínačů berker
    Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
    Vice
    • Online nástroje
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Inspirace a vzdělávání
    Kalendář akcí
    Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
    Vice
    • Inspirace a vzdělávání
    • Ke stažení
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Download centrum
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Kalendář akcí
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Technická podpora
    Nejčastější dotazy
    Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
    Vice
    • Technická podpora
    • FAQ - obecné
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Videa
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • O nás
    Newsletter
    Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
    Vice
    • O nás
    • Náš tým
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Kontaktní formulář
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Udržitelnost
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Registrace k newsletteru
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Prodejní místa
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Podívejte se na všechny kategorie
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Podlahová víka a boxy
  • BSR02D
BSR02D - Instalační box pro 2x45 zásuvky a 2x datové zásuvky pro podlahové víko R02
BSR02D - Instalační box pro 2x45 zásuvky a 2x datové zásuvky pro podlahové víko R02
BSR02D - Instalační box pro 2x45 zásuvky a 2x datové zásuvky pro podlahové víko R02
BSR02D - Instalační box pro 2x45 zásuvky a 2x datové zásuvky pro podlahové víko R02

Instalační box pro 2x45 zásuvky a 2x datové zásuvky pro podlahové víko R02

BSR02D

BSR02D - Instalační box pro 2x45 zásuvky a 2x datové zásuvky pro podlahové víko R02
BSR02D - Instalační box pro 2x45 zásuvky a 2x datové zásuvky pro podlahové víko R02
BSR02D - Instalační box pro 2x45 zásuvky a 2x datové zásuvky pro podlahové víko R02
BSR02D - Instalační box pro 2x45 zásuvky a 2x datové zásuvky pro podlahové víko R02
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Instalační box pro 2x45 zásuvky a 2x datové zásuvky pro podlahové víko R02 BSR02D

EAN
4012740027472
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
BSR02KK7011
BSR02KK7011
Plastové podlahové víko R02 výklopné IP20, ocelově šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
BSR02KK9005
BSR02KK9005
Plastové podlahové víko R02 výklopné IP20, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
BSR02MKK
BSR02MKK
Kovové podlahové víko R02 výklopné IP66/IP20, měděná
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
BSR02MKM
BSR02MKM
Kovové podlahové víko R02 výklopné IP66/IP20, mosazná
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
BSR02MKS
BSR02MKS
Kovové podlahové víko R02 výklopné IP66/IP20, stříbrná
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Instalační krabice pro instalaci do podlahy 1 dostupné produkty
  • Krycí desky pro instalační jednotky 4 dostupné produkty
  • Forma fiktivní podkla­dové instalace 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Instalační krabice pro instalaci do podlahy
  • Krycí desky pro instalační jednotky
  • Forma fiktivní podkla­dové instalace
  • BSR02R

    Instalační kroužek pro instalační krabici BSR02D a šířku podlahy <32mm

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • BSM012

    Montážní deska 2násobná pro Keystone typ 10 AMP/ Keystone Jack, otvor 19,3x14,8

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • BSM032

    Montážní deska 2násobná pro Keystone typ 3 E-DAT, otvor 19,5x14,85

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • BSM052

    Montážní deska 2násobná pro Keystone typ 5 Large Keystone/AMP, otvor 20,1x14,8

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • BSM301

    Montážní deska 1násobná pro Keystone typ 30 HDMI/D-SUB, otvor 20,1x14,8

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • SER02

    Instlační pouzdro pro instalační krabice s víkem R02, výška 155mm

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • S ochranným rámem na koberce
    Ano
  • S prostorem pro koberec
    Ne
Rozměry
  • Vestavěná hloubka
    86 mm
  • Vestavěný průměr
    122 mm
  • Vnější průměr
    142 mm
Konfigu­race
  • Instalační velikost (pod­lahová instalace)
    R02
Instalace, montáž
  • Vhodné pro zapuš­těnou podlahovou montáž
    Ano
  • Vhodné pro montáž do betonu
    Ano
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
  • Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy
    Ano
  • Vhodné pro mokré čištění
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­amid (PA)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Černá - jet black
  • Kód RAL
    9005
Kryt, dveře
  • Typ víka
    Bez víka
Funkce
  • Vhodné pro podlahový žlab
    Ne
Texty
  • Vývod kabelů
    Bez kabe­lového vývodu v krytu
Připo­jení
  • Počet vstupů potrubí
    4
  • Počet zásuvek SCHUKO
    2
Vyba­vení
  • Počet vestavěných zařízení
    2
  • Počet zásuv­kových boxů
    1

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2021-09-21
PDF
208,91 kB
REACH declaration BSR02D (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BSR02D (english)
PDF
103,84 kB

Ke stažení

  • Obrázek BSR02D | Hager

    Obrázek produktu BSR02D

  • Instalační příručka

    Obrázek Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07) | Hager

    Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07)

    Instalační příručka International 2021-07-21

    PDF
    10,02 MB
  • Příručka

    Obrázek BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

    PDF
    99,70 MB
    Obrázek BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE_HANDBUCH | Hager

    BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE_HANDBUCH

    BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE__2022-06__HANDBUCH

    PDF
    99,71 MB
    Obrázek INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK | Hager

    INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK

    INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_2024-12_HANDBOOK

    PDF
    21,12 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BDE04057011 - Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
    BDE04057011
    Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
  • 2
    BDE04059005 - Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
    BDE04059005
    Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
  • 3
    BDE04087011 - Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
    BDE04087011
    Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
  • 4
    BDE04089005 - Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
    BDE04089005
    Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
  • 5
    BDQ08057011 - Kryt pro Q08 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
    BDQ08057011
    Kryt pro Q08 pro 5mm tloušťka obložení, šedý

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.