The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Podlahová víka a boxy
  • SER02
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Instlační pouzdro pro instalační krabice s víkem R02, výška 155mm SER02

EAN
4012740027656
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Instlační pouzdro pro instalační krabice s víkem R02, výška 155mm

SER02

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BSR02D

    Instalační box pro 2x45 zásuvky a 2x datové zásuvky pro podlahové víko R02

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    155 mm
  • Šířka
    300 mm
  • Délka
    300 mm
  • Průměr
    122 mm
Tvar
  • Tvar
    Kulatý
Mate­riál
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration SER02
PDF
RoHS report SER02
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SER02 | Hager

    Obrázek produktu SER02

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet SER02 | Hager

    Hager Product data sheet SER02

    Instlační pouzdro pro instalační krabice s víkem R02, výška 155mm

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for SER02 - Casingelement (2021-07) | Hager

    Manual for SER02 - Casingelement (2021-07)

    Instalační příručka International 2021-06-25

    PDF
    5,72 MB
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
  • Soubory DXF

    Obrázek Soubory DXF International 2024-12-11 | Hager

    Soubory DXF International 2024-12-11

    DXF
    7,32 MB
  • Soubory STEP

    Obrázek Soubory STEP International 2024-12-11 | Hager

    Soubory STEP International 2024-12-11

    STP
    15,56 MB
  • Product Drawing

    Obrázek Product Drawing International 2024-09-13 | Hager

    Product Drawing International 2024-09-13

    PDF
    452,14 kB
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VEDER10P2 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
    VEDER10P2
    Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 2 mm
  • 2
    VEDER06P2 - Lepenková vložka pro VR06, tlouštka materiálu 2 mm
    VEDER06P2
    Lepenková vložka pro VR06, tlouštka materiálu 2 mm
  • 3
    VEDER10P1 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
    VEDER10P1
    Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
  • 4
    VEDER06P1 - Lepenková vložka pro VR06, tlouštka materiálu 1 mm
    VEDER06P1
    Lepenková vložka pro VR06, tlouštka materiálu 1 mm
  • 5
    VEDER12P1 - Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm
    VEDER12P1
    Lepenková vložka pro VR12, tlouštka materiálu 1 mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.