The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Parapetní kanály BR
    • BRS6510039016
    EAN
    4012740989503
    Balení
    1 ks
    • Parapetní kanály BR

    Vnější roh, BRS65100, oceloplechový, dopr. bílá BRS6510039016

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vnější roh, BRS65100, oceloplechový, dopr. bílá

    BRS6510039016

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      68 mm
    • Šířka
      100 mm
    • Měření a
      80 mm
    Příslu­šen­ství
    • Typ příslu­šen­ství
      Základna
    Konfigu­race
    • Překrývání
      Ano
    Nasta­vení
    • Úhlový rozsah
      90 - 90
    Instalace, montáž
    • Perfo­race základny
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Kód RAL
      9016
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ano
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      BRS 65x100

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BRS6510039016
    PDF
    RoHS report BRS6510039016
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BRS6510039016 | Hager

      Obrázek produktu BRS6510039016

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu BRS6510039016 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu BRS6510039016

      Vnější roh, BRS65100, oceloplechový, dopr. bílá

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BRAP0802ELN - Víko hliníkového parapetního kanálu BRAP 80 mm, dopravní bílá
      BRAP0802ELN
      Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
    • 2
      BR652106D9011 - Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
      BR652106D9011
      Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
    • 3
      BR6517069011 - Koncovka kanálu BR 65170, černá
      BR6517069011
      Koncovka kanálu BR 65170, černá
    • 4
      BR6513069011 - Koncovka kanálu BR 65130, černá
      BR6513069011
      Koncovka kanálu BR 65130, černá
    • 5
      BR6510069011 - Koncovka kanálu BR 65100, černá
      BR6510069011
      Koncovka kanálu BR 65100, černá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.