BRS6510019010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
    Bezšroubový systém quickconnect
    Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
    Vice
    • Řešení
    • Řešení dle zaměření
      • Distribuce energie
      • Systémy pro ukládání vedení
      • Spínací a regulační systémy
      • Domovní elektroinstalační přístroje
      • Automatizace budov
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle budov
      • Rodinné domy
      • Bytové domy
      • Kanceláře
      • Hotely
      • Komerční prostory
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle činnosti
      • Elektrikář
      • Architekt
      • Výrobce rozvaděčů
      • Systémový integrátor
      • Koncový zákazník
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Bezšroubový svět quickconnect
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Reference
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Spolehlivost a bezpečnost
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Online nástroje
    Konfigurátor vypínačů berker
    Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
    Vice
    • Online nástroje
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Inspirace a vzdělávání
    Kalendář akcí
    Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
    Vice
    • Inspirace a vzdělávání
    • Ke stažení
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Download centrum
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Kalendář akcí
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Technická podpora
    Nejčastější dotazy
    Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
    Vice
    • Technická podpora
    • FAQ - obecné
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Videa
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • O nás
    Newsletter
    Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
    Vice
    • O nás
    • Náš tým
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Kontaktní formulář
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Udržitelnost
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Registrace k newsletteru
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Prodejní místa
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Podívejte se na všechny kategorie
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Parapetní kanály BR
  • BRS6510019010
BRS6510019010 - Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65100, bílá
BRS6510019010 - Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65100, bílá
BRS6510019010 - Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65100, bílá
BRS6510019010 - Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65100, bílá
BRS6510019010 - Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65100, bílá
BRS6510019010 - Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65100, bílá

Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65100, bílá

BRS6510019010

BRS6510019010 - Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65100, bílá
BRS6510019010 - Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65100, bílá
BRS6510019010 - Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65100, bílá
BRS6510019010 - Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65100, bílá
BRS6510019010 - Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65100, bílá
BRS6510019010 - Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65100, bílá
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65100, bílá BRS6510019010

EAN
4012740215947
Balení
8 Měřiče

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Spojka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
  • Koncový díl pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
  • Vnitřní roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
  • Vnější roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
  • Plochý roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
  • Zobrazit více 3 další dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Spojka pro nástěnný kanál
  • Koncový díl pro nástěnný kanál
  • Vnitřní roh pro nástěnný kanál
  • Vnější roh pro nástěnný kanál
  • Plochý roh pro nástěnný kanál
  • Přepážka pro nástěnný kanál
  • BRS651009

    Spojovací pár, BRS65100, oceloplechový, pozink.

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • BRS6510069010

    Koncovka, BRS65100, oceloplechová, bílá

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • BRS6510049010

    Vnitřní roh, BRS65100, oceloplechový, bílá

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • BRS6510039010

    Vnější roh, BRS65100, oceloplechový, bílá

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • BRS6510059010

    Plochý roh, BRS65100, oceloplechový, bílá

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • G1612

    Oddělovací přepážka pro kanál BRSN, z PVC

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • G1615

    Odděl. přepážka, BRS/LFS, ABS bezhalogen

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • TWS70VERZ

    Dělicí přepážka pro kanály BRS/BRSN/LFS - ocel. plech, pozink.

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    68 mm
  • Šířka
    100 mm
  • Délka
    2 000 mm
  • Vnitřní průřez vodiče
    5 790 - 5 790 mm²
Kryt, dveře
  • Počet namon­tova­telných vík
    1
  • Šířka horního dílu 1
    80 mm
  • Šířka horního dílu 2
    0
  • Šířka horního dílu 3
    0
Kapa­cita
  • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)
    10
  • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
    24
Přenos
  • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
    Stan­dard 60mm, 45mm
Instalace, montáž
  • Perfo­race základny
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Práš­kovou barvou
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010
Bezpečnost
  • Mechanická odolnost IK
    IK08
  • Stupeň krytí IP
    IP30
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 90 °C
Konek­tivita
  • Spojení kanálu
    Spojky samo­statně
Vyba­vení
  • Včetně kabe­lové příchytky
    Ne
  • Počet kabe­lových úchytek na metr
    0
  • S ochrannou fólií
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,89 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,32 kB

Ke stažení

  • Obrázek BRS6510019010 | Hager

    Obrázek produktu BRS6510019010

  • Soubory DXF

    Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

    Soubory DXF International 2023-02-02

    DXF
    366,37 kB
  • Soubory STEP

    Obrázek Soubory STEP International 2023-02-02 | Hager

    Soubory STEP International 2023-02-02

    STP
    1,19 MB
  • Product Drawing

    Obrázek Product drawing | Hager

    Product drawing

    Product Drawing International 2023-02-02

    PDF
    67,70 kB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BR6510019016 - Parapetní kanál BR plast. 65100, dopr. bílá
    BR6510019016
    Parapetní kanál BR plast. 65100, dopr. bílá
  • 2
    BR6510017035 - Parapetní kanál BR plast. 65100, sv. šedá
    BR6510017035
    Parapetní kanál BR plast. 65100, sv. šedá
  • 3
    BR6510019011 - Parapetní kanál BR plast. 65100, černá
    BR6510019011
    Parapetní kanál BR plast. 65100, černá
  • 4
    BR6513019016 - Parapetní kanál BR plast. 65130, dopr. bílá
    BR6513019016
    Parapetní kanál BR plast. 65130, dopr. bílá
  • 5
    BR6513017035 - Parapetní kanál BR plast. 65130, sv. šedá
    BR6513017035
    Parapetní kanál BR plast. 65130, sv. šedá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.