Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65100, krémová BRS6510019001
EAN
4012740215930
Balení
8 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Spojka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška66 mm
-
Šířka100 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče5 790 - 5 790 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík1
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 20
-
Šířka horního dílu 30
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60 mm, 45 mm
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
-
BarvaKrémová
-
Kód RAL9001
Konektivita
-
Spojení kanáluSpojky samostatně
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíAno
Ke stažení
Více dokumentace