The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Parapetní kanály BRN s tříko­mo­rovým systémem
  • BRN6513019011
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Parapetní kanál BRN plast, 65130, černá BRN6513019011

EAN
4012740008068
Balení
8 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Parapetní kanál BRN plast, 65130, černá

BRN6513019011

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
BR08029011
BR08029011
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (14)
    • Koncový díl pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Čelní deska pro nástěnný kanál 3 dostupné produkty
    • Kryt spoje pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Nástěnné připo­jení pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Plochý roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Koncový díl pro nástěnný kanál
    • Čelní deska pro nástěnný kanál
    • Kryt spoje pro nástěnný kanál
    • Nástěnné připo­jení pro nástěnný kanál
    • Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál
    • Plochý roh pro nástěnný kanál
    • Přepážka pro nástěnný kanál
    • Příchytka/držák kabelu pro nástěnný kanál
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál
    • Vnější roh pro nástěnný kanál
    • BR6513069011

      Koncovka kanálu BR 65130, černá

      0,00 €  / *
    • GT4539011

      Trojrámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, černá

      0,00 €  / *
    • GT4529011

      Dvojrámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, černá

      0,00 €  / *
    • GT4519011

      Rámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, černá

      0,00 €  / *
    • BR6513079011

      Krytka řezu kanáluBR 65x130, černá

      0,00 €  / *
    • BR65130W9011

      Koncovka rámečku průchodu zdí BR 65x130 černá

      0,00 €  / *
    • BR130WK9011

      Koncovka rámečku průchodu zdí BR 65x130 černá

      0,00 €  / *
    • BR651305H9011

      Plochý roh, BR 65130, bezhalogenový, černá

      0,00 €  / *
    • M1043

      Oddělovací přepážka pro parapet. kan. (PVC )

      0,00 €  / *
    • BRHT

      0,00 €  / *
    • BRKL

      Kabelová příchytka, PA polyamid

      0,00 €  / *
    • BRTB

      Kabelová příchytka pro parapetní kanál s C-profilem 4 kusy

      0,00 €  / *
    • BR651304H9011

      Vnitřní roh, BR 65130, bezhalogenový, černá

      0,00 €  / *
    • BR651303H9011

      Vnější roh, BR 65130, bezhalogenový, černá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      68 mm
    • Šířka
      130 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      6 900 - 6 900 mm²
    Kryt, dveře
    • Počet namon­tova­telných vík
      3
    • Šířka horního dílu 1
      80 mm
    • Šířka horního dílu 2
      25 mm
    • Šířka horního dílu 3
      25 mm
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)
      13
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      29
    Přenos
    • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
      Stan­dard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, jističe
    Instalace, montáž
    • Perfo­race základny
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Grafi­tově černá
    • Kód RAL
      9011
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 60 °C
    Konek­tivita
    • Spojení kanálu
      Předem vyba­vený spoj­kami
    Vyba­vení
    • Včetně kabe­lové příchytky
      Ne
    • Počet kabe­lových úchytek na metr
      0
    • S ochrannou fólií
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-12-15
    PDF
    430,54 kB
    Hager REACH declaration BRN6513019011
    PDF
    Hager RoHS report BRN6513019011
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BRN6513019011 | Hager

      Obrázek produktu BRN6513019011

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet BRN6513019011 | Hager

      Hager Product data sheet BRN6513019011

      Parapetní kanál BRN plast, 65130, černá

      PDF
    • Soubory DXF

      Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

      Soubory DXF International 2023-02-02

      DXF
      369,04 kB
    • Soubory STEP

      Obrázek Soubory STEP International 2023-02-02 | Hager

      Soubory STEP International 2023-02-02

      STP
      2,73 MB
    • Product Drawing

      Obrázek Product drawing | Hager

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      68,98 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EU Declaration BRN65 T081A FR_EN 20191129 | Hager

      EU Declaration BRN65 T081A FR_EN 20191129

      Prohlášení o shodě International 2020-01-29

      PDF
      54,01 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BR6513069016 -
      BR6513069016
    • 2
      BR170WK9011 - Koncovka rámečku průchodu zdí BR 65x170 černá
      BR170WK9011
      Koncovka rámečku průchodu zdí BR 65x170 černá
    • 3
      BR170WK9016 - Koncovka rámečku průchodu zdí BR 65x170 dopr. bílá
      BR170WK9016
      Koncovka rámečku průchodu zdí BR 65x170 dopr. bílá
    • 4
      BR65210W9011 - Rámeček pro průchod zdí BR65210, černá
      BR65210W9011
      Rámeček pro průchod zdí BR65210, černá
    • 5
      BR6513079011 - Krytka řezu kanáluBR 65x130, černá
      BR6513079011
      Krytka řezu kanáluBR 65x130, černá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.