Kabelový kanál s vanou 600 60-100 těsnící BKWD600060
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro podlahové instalační systémy 8 dostupné produkty -
Hrana podlahové krytiny 2 dostupné produkty -
Kryt pro přístupné podlahové kanály 2 dostupné produkty -
Přepážka pro podlahové kanályP 6 dostupné produkty -
Kryt ochranné lišty podlahové krytiny 1 dostupné produkty -
Kryt křížového spoje pro podlahový kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Šířka600 mm
-
Délka2 400 mm
-
Vnitřní průřez vodiče28 030 - 28 030 mm²
-
Minimální výška potěru60 mm
-
Rozsah nivelace60 - 100 mm
-
Počet vestavěných jednotek3
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)115
-
Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)3 kN
-
Svislé zatížení působící na malou plochu2 kN
-
Údržba podlahSuché
-
Počet oddílů1 - 1
-
S přepážkouNe
-
Montážní otvorBez
-
MateriálOcel
-
Materiál dna bočniceOcel
-
BarvaZinek
-
PovrchPozink
-
Materiál krytuOcel
-
Kryt pro ošetřeníPozink
-
Tloušťka dveří/krytu3 mm
-
Montážní otvor krytuNe
-
Upevnění víka zaklapnutímNe
-
Základna oddělitelná od hlavního tělaAno
-
S průchozím dnemAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu BKWD600060
Kabelový kanál s vanou 600 60-100 těsnící
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2020-01-01
PDF287,64 kB
Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB -
Technická příloha (jeden produkt)
Floor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
DXF soubory
DXF soubory International 2023-01-12
DXF741,53 kB -
STEP soubory
STEP soubory International 2026-04-15
STP1,01 MB -
Výkres produktu
Product drawing
Výkres produktu International 2022-12-07
PDF162,01 kB -
Příručka
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Prohlášení o shodě
EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD
Prohlášení o shodě International 2017-11-20
PDF235,17 kB
EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF43,52 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF363,66 kB