Čelo kanálu BKIS, 25 mm, oceloplechové, černá BKIS2513019011
EAN
4012740215015
Balení
32 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
BRS08029011
Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, černá
Technické vlastnosti
Přenos
-
Vhodné pro tloušťku sádrokartonu25 mm
-
Vhodné pro jednořádkové nebo dvouřádkové variantyJednořádkový, Dvouřádkový
Rozměry
-
Šířka25 mm
-
Délka2 000 mm
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
-
BarvaGrafitově černá
-
Kód RAL9011
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace