The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • BRS08029011

Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, černá BRS08029011

EAN
4012740222907
Balení
32 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, černá

BRS08029011

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka víka
    80 mm
  • Délka
    2 000 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Práš­kové lakování
  • Barva
    Grafi­tově černá
  • Kód RAL
    9011
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
Hager REACH declaration BRS08029011
PDF
Hager RoHS report BRS08029011
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BRS08029011 | Hager

    Obrázek produktu BRS08029011

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet BRS08029011 | Hager

    Hager Product data sheet BRS08029011

    Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, černá

    PDF
  • Soubory DXF

    Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

    Soubory DXF International 2023-02-02

    DXF
    363,30 kB
  • Soubory STEP

    Obrázek Soubory STEP International 2023-02-02 | Hager

    Soubory STEP International 2023-02-02

    STP
    21,93 kB
  • Product Drawing

    Obrázek Product drawing | Hager

    Product drawing

    Product Drawing International 2023-02-02

    PDF
    66,79 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.